Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ వాషర్‌లు7X-0607: ఫ్లాట్ వాషర్
హోమ్
గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ వాషర్‌లు
7X-0607: ఫ్లాట్ వాషర్
7X-0607: ఫ్లాట్ వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7X-0607: ఫ్లాట్ వాషర్
7X-0607: ఫ్లాట్ వాషర్
7X-0607: ఫ్లాట్ వాషర్
7X-0607: ఫ్లాట్ వాషర్
7X-0607: ఫ్లాట్ వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
7X-0607 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 7X-0607 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: పటిష్టమైన స్టీల్,అల్లాయ్ జింక్,లో అల్లాయ్ స్టీల్
వాషర్ రకం: ఫ్లాట్ వాషర్
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (ఇంచులలో): 3/4
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (mm): M18
పూత: జింక్ పూత అనేది తుప్పు పట్టడం నుండి తక్కువ స్థాయి రక్షణ నుండి మధ్యస్థ స్థాయి పరిరక్షణని మరియు విద్యుత్ వాహకతని అందిస్తుంది. తెల్ల తుప్పుకు సంబంధించి 96 గంటల సాల్ట్ స్ప్రే (ఉప్పు పిచికారి) నిరోధకత. పూత రంగు - వెండి.
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.165
బాహ్య వ్యాసం (mm): 55.0
మందం (ఇంచులలో): 0.315
మందం (mm): 8.0
లోపలి వ్యాసం (mm): 20.0
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 55.0
Outside Diameter (in): 2.165
Inside Diameter (in): 0.787
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7X-0607కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

PL61

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT62H

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D7R D7H D4 D8N D6K XL D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D11R D11T D6R D6K D6K LGP 7 8 7SU 7A 7S 7U 8A 8U 8SU

పవర్ ప్యాకేజీ

C7

వీల్ డోజర్

972G 972H 950GC 962H 986H 950H 950 GC 972G II 966H 966G 966G II

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

C32 INDUSTRIAL C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

973C 963 973 963B

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

816F II

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1300G R1600G R1600H R2900G R1300G II R1600 R1700G R1300 R1700

ఇంజిన్ - మెషిన్

C27

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C32 C9.3B 3126B C7 C9 C-9 C11 C13 C32B

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

548 558 FM528 LL 568 FM528 538 558 OTHER

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

57H

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

TH48-E70 CX31-C9I TH31-C9P TH31-C9I CX35-P800 C13 C11 C9 C7

ఎక్స్‌కవేటర్

5130 5130B 235C FM538 231D 215C 215D 235 FM548 219 548 219D 235B 235C 235D M325C 558 245 FM558 245D 245B FM568

వర్క్ టూల్

BUCKET

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి