Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డిఫరెన్షియల్స్డిఫరెన్షియల్ బేరింగ్‌లు8G-4371: బేరింగ్-అలైనింగ్
హోమ్
డ్రైవ్ ట్రైన్డిఫరెన్షియల్స్డిఫరెన్షియల్ బేరింగ్‌లు
8G-4371: బేరింగ్-అలైనింగ్
8G-4371: బేరింగ్-అలైనింగ్

Cat® స్వయంగా సరిచేసుకోగల స్పెరికల్ ప్లెయిన్ బేరింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8G-4371: బేరింగ్-అలైనింగ్
8G-4371: బేరింగ్-అలైనింగ్
8G-4371: బేరింగ్-అలైనింగ్
8G-4371: బేరింగ్-అలైనింగ్
8G-4371: బేరింగ్-అలైనింగ్

Cat® స్వయంగా సరిచేసుకోగల స్పెరికల్ ప్లెయిన్ బేరింగ్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
8G-4371 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 8G-4371 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 1.929
లోపలి పొడవు (ఇంచులలో): 1.929
పొడవు (mm): 49
లోపలి పొడవు (mm): 49
వెలుపలి పొడవు (ఇంచులలో): 1.575
వెలుపలి పొడవు (mm): 40
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 105
లోపలి వ్యాసం (mm): 70
వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.62,3.622
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 4.134
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.756
వ్యాసం (mm): 92
Material: Steel Bearing
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8G-4371కి అనుకూల మోడల్‌లు

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD45B AD45

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

953

చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్

M325C MH MH3026 M322D2 MH MH3024 M322D MH M318D MH M322F M322D M322C M318C M322D2 M318C MH M324D2 MH

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

953 943

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

M325D MH MH3022 MH3024

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

772G 770G 772G OEM 770G OEM 770G 772 770 773GC

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CP-433B CS-433B

ఎక్స్‌కవేటర్

M318 M325D MH M320

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి