Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుఇంజిన్ మౌంట్‌లు & సపోర్ట్‌లుఐసోలేషన్ మౌంట్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు8P-3729: బుషింగ్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుఇంజిన్ మౌంట్‌లు & సపోర్ట్‌లుఐసోలేషన్ మౌంట్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు8P-3729: బుషింగ్
8P-3729: బుషింగ్

బుషింగ్ మౌంట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8P-3729: బుషింగ్
8P-3729: బుషింగ్

బుషింగ్ మౌంట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 8P-3729 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లిప్ వెలుపలి వ్యాసం (mm): 88.9
లోపలి వ్యాసం (mm): 25.6
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.01
మౌంట్ రకం: ఫ్లాంగ్డ్ బుషింగ్
లిప్ మందం (mm): 11.4
పైలెట్ వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.37
లిప్ మందం (ఇంచులలో): 0.45
మొత్తం పొడవు (mm): 54.6
పైలెట్ వెలుపలి వ్యాసం (mm): 60.3
లిప్ వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.5
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8P-3729కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

772 773GC

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD60 AD55 AD55B AD45B AE40 II AD45 AD63 AE40 AD40

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

983B 977L

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D9H D7G D8K

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

772G 69D 772 770 772G OEM 769D 769C 771D 771C 772G 768C

ఎక్స్‌కవేటర్

TH43-C18

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది