స్టోర్ను ఎంచుకోండి
ధరలు & అందుబాటు కోసం
పరికరాన్ని జోడించండి
స్టోర్ను ఎంచుకోండి
పరికరాన్ని జోడించండి
సైన్ ఇన్ చేయండి
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
ఫ్లాట్ వాషర్
బ్రాండ్: Cat
పైప్లేయర్
578 561N 561M 561D 572R 572G 587T 587R PL83 PL87 PL72 PL61 583T 583R 583K 572R II 589 594H
మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్
330D L 329D L 323D LN 330D2 349D L 329E 330 MHPU 349E L HVG 325C 325D 385C 350MHPU 352FMHPU 323F OEM TH43-C18 336F 336D 336E 330F 330D 330C 323D L 365C L 390F 330FMHPU 385C L 336D L 349E C7.1 345D 345C 336E HVG 324D LN 349D2 345C L 336FMHPU 340D2 L 325D L
బ్యాక్హో
D3 931
పవర్ మాడ్యూల్
3516B 3516C TR43-C18L PP3516 XQG135 XQC1200 XQC1600 XQG400 PM3456 PM3412 PMG3516 XQ35 XQ2280 C32 C18 PM3508 PM3516 PM3512
రోడ్ రిక్లెయిమర్
RM600 RM500 RR-250 RM800 RR-250B RM400 RM500B RM-350B
ట్రాన్స్మిషన్
TR53 TR35
క్వారీ ట్రక్
777E 775D 775B 773E 771D 771C 772G 770G
ఎలక్ట్రిక్ రోప్ షోవెల్
7495 HF 7495
లోకోమోటివ్ ఇంజిన్
3516 3512 C18 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B PR20B C175-16 C175-20 C32 C27 3508 C32B 3508C 3508B
పెట్రోలియం జెన్ సెట్
G3306B C27 C15 C18 C32 3512B 3512C
మెరైన్ ఇంజిన్
3196 3126 3116 3516 3512 C18 MARINE 3508 C18 C12 C15 D330C 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E C280-16 C280-12 C32B 3512B D333C 3126B C12 MARINE 3208 C9.3 3306B 3304B 3176C 3176B C32 MARINE 3304 3306 C9 C7 C-12 3408B 3408C 3406B 3406C 3406E C140 C30 C32 3412 3408 3508C 3508B C175-16 3412C 3412E 3412D C280-6 C280-8
స్నో బ్లోయర్
SR21 SR18 SR17
కంబాట్ వెహికిల్ ఇంజిన్
C13
లాగ్ లోడర్ ఫారెస్ట్ మెషీన్
558
ఇండస్ట్రియల్ లోడర్
415F2 IL
షావెల్ లాగర్
345C
జనరేటర్
SR500 XQP500 XQP550 SR4 SR5 SR4B SR4BHV XQ330 LC51XX
పునరుత్పాదక శక్తి
BDP1000 BDP250 PGS1260 HD
ఇంజిన్ - మెషీన్
3516C C-12 C9 3304 3306 3408 3176C C3.4B 3046 C32 3116 3114 C27 C4.4 C-9 3204 3208
రిప్పర్
953B D5 11 10 977 963 953 951 955 943 3 7 6 5 4 9 8
ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్
C15 LD700E 3512B 3516B 3561B CG170-16 3406B 3406C XQ20
పవర్ ప్యాకేజ్
G3406 C7 C32
కంబైన్
470 465 460
పవర్ట్రెయిన్
TR35E44-C9.3B
వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్
CS-431C CS-68B CP-533D CP-533C CP-533E CS-433E CS-433C CS-66B CP-663E CS-653 CS-64B CS-643 CB-66B CB-534C CB-534B CB-534D CB-64B CB-535B CB-634 CB-536D CB-614 CS54B CD-54 CS56B CB-68B CP-44B CB-34 XW CS-563C CS-563D CS-563E CP44B CS-663E CS-78B CS-531D CS-531C CS-79B CP-433C CP-433E CP12 CS-76B CS-533C CS-533D CP74B CS-533E CS-74B CP-563E CP-563D CP-563C CS512 GC CP12 GC CC-34 CB-224D CB-224E CC-24 CB-224C CB-225E CB-225D CP-563 CP-553 CP-54B CS44B CP-56B CP-573E CP76B CP-533 CS-573C CS-573D CS-573E CB10 CS-44B CB7 CB1.8 CB1.7 CD-44B CP-64 CP-54 CP-56 CP-44 CP11 GC CP-34 CC4.0 CS12 CS14 CP-76 CP-74 CS78B CB-64 CB-54 CB-564D CB-214E CB-214C CB-214D CB-44B CB-434B CB-434D CB-434C CB-434 CB-334E XW CS79B CP-68B CP-643 CS-583E CS-583C CS-583D CP-653 CB-32 CS74B CB-34 CS10 GC CB-24 CB-22 CB-14 CP68B CS-56 CS11 GC CS-573 CS-54 CS-56B CS-583 CS-44 CS-34 CS-553 CS-551 CS-54B CS-563 CS-533 CS-531 CS-423E CS-76 CS-74 CB46B CS-64 CB-545 CB-544 CB-54B CB-534 CB-634C CB-634D CB4.0 CB4.4 CD-54B CS7 CB-334E CB-335E CS68B CP54B CP-74B CS-683E CP56B
గ్రాపుల్
518 120C 125C
లాగర్
322C 227
బ్యాక్హో లోడర్
420F2 450E 450F 414E 416F2 416E 416F 416C 416D 416B 426B 426C 424D 422F 422E 420D 420E 415F2 420F 428F 428D 428E 428B 428C 430D 430E 430F 438C 438D 438B 416 426 428 436C 436B 434E 434F 432E 432F 432D 438 436 432 444 446 440 450 430F2 442D 442E 446D 446B 444F 444E
ల్యాండ్ఫిల్ కంపాక్టర్
836 826 826G II 816F II 816 816K 816B 816F 826C 826G 826H 826K 836H 836G 836K
సాయిల్ కాంపాక్టర్
CP68B CS76B CS74B CS12 GC CS78B CP56B CS64B CP7 CP5 CS5 825H 825G 825K 825C CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS68B CS66B CS11 GC 825 CP44B 815 CP12 GC 815K 815B 815F CS20 CS10 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS10 GC CS54B CP13 GC CP74B 815F II CS13 GC CS44B 825G II
హైడ్రాలిక్ షోవెల్
6020 6018 6015 6040 6030 6020B 6015 FS 6040 FS 6060 6015B
కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్
920K 906H2 914 910 903 902 901 908 902C2 906 920 910G 910F 910E 910K 910M 907H2 903C2 914K 914M 914G 918M 901C 902C 904H 906H 903D 903C 904B 908M 908H2 906M 907H 907M 908H 914G2 901C2
వీల్ స్క్రాపర్
621E 621G 627G 627F 627B 627E 637K 637E 637G 637D 639D 657G 657E 657B 615C 611 657
లోడ్ హాల్ డంప్
R1700 II R1300 R1300G II OTHER R1700 XE R1600G R1600H R1600 R2900 R2900 XE R1700G R3000H R2900G R1700 R1300G
బూమ్
120C
క్విక్ కప్లర్-S
S80 S70 S60
రోటరీ డ్రిల్
MD6310 MD6250 MD6200 MD6540C MD6380
ట్రాక్ లోడర్
933C 935C 935B 939C 973C 973D 973K 931B 931C BS3GII 963D 963B 963C 963K 953B 953C 953D 953K 963 973 943 953 931C II 935C II
మోటార్ గ్రేడర్
135H 120M 2 130G 140M 3 140M 2 12M 3 AWD 16H NA 120H 120G 24 16 14 18 120M 120K 163H 12M 3 12M 2 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 16GC 16M3 140K 2 135H NA 140H ES 12H NA 120H ES 140H NA 160M 3 AWD 24H 24M 160K 160H 160G 160M 140M 3 AWD 14M-3 12H ES 14H NA 120 GC 140M 140K 140H 140G 143H 140 GC 18M3 160H ES 16M 160 16H 16G 14L 150 14M 140 14H 14G 12H 12G 12M 12K 14M3 120 160H NA 120K 2
స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్
226B 226D 252B3 226B3 226D3 272C 272D 232B 232D 236B 236D 216B 270XE 262C2 272D2 XHP 236 232 250 236B3 248 246 242 262 260 252 270 236D3 262B 262D 262C 265 262D3 268B 216 228 226 232D3 272D XHP 252B 256C 272D3 272D2 242B3 242D3 246D3 272D3 XE 242B 242D 246B 246D 246C 248B 216B3
మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్
MH3022 MH3024 MH3037 MH3032 MH3040 MH3049 MH3050 MH3059 M325D MH MH3250 MH3260 MH3295 M325D L MH
పేవింగ్ కాంపాక్టర్
C13 MARINE CB2.7 CB2.5 MG630 CC2.7 CB-22B
ఆస్ఫాల్ట్ కంపాక్టర్
CB22B CB2.7 GC CB2.5 GC CC2.7 GC CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10
హార్వెస్టర్ హెడ్
SAT223 SAT214 SAT322T SAT325T SAT323T SAT318T SAT223T SAT322TSC SAT323 SAT325 SAT322 SAT318 HH45 SAT318TSC HH55 HH65 HH44 DE HH75
వీల్ ట్రాక్టర్
623B 623G 623H 623E 623F 621B 621R 621E 621F 621G 621H 621S 627B 627G 627H 627E 627F 631K 615C II 631D 631E 631G 621K OEM 613C II 633D 639D 637G 637D 637E 637K 633E II 651B 651E 615 611 651 657E 657B 657G 615C 613C
ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్
D6G2 LGP D3C II D10 D11 D8 GC D3C III D3G D3B D3C D4B D4G D4H D4C D4E D5B D5C D5M D5N D5H D5E D5G D6E SR D6D D6R D6T D6M D6N D6K D6E D6G D6H D7E D4K2 LGP D6N LGP D4E SR D7R XR D6T LGP D8 XE D3K2 XL D6T XW D6T XL D5C III D8GC D5R XL D7R D7G D7H D8T D8R D8L D8N D9T D9R D9L D9N D6T XW PAT D5K XL D6R LGP D6D SR D6H II D4K XL D9 GC D7R SERIES D6N OEM D10N D10R D10T D11N D11R D11T D6H XL D6H XR D7R LGP D6T LGPPAT D6K LGP D6R STD D6T XL PAT D4H XL D5K2 XL D7R II D3K LGP D5R LGP D6R II D5R2 D6N XL D6G SR D6 XE D3K2 LGP D4K2 XL D6GC D6R XL D4C III D6K2 XL D6K XL D6G2 XL D6K2 D7E LGP D5K LGP D6R III D6XE D4H III 30/30 D6K2 LGP D6F SR D3K XL D9 D2 D1 D4 D3 D6 D5 D8 D7 D4K LGP D5K2 LGP D5H XL D7G2 D10T2 D8R II DEUCE D4C II
జెన్ సెట్ ఇంజిన్
3516B G3520B 3512B 3456 3412 3126B 3406 3408 DE1100 G3520 G3508 G3516 3056 3054 G3512 3508B 3116 3114 D379B 3508 3512 3516 3406C 3406E 3406B 3408B 3408C 3608 3606 G3412C C13GENSET 3208 3412C D399 3616 DE800S D398B 3304B 3306B C3.4B POWER SYS G3516C G3516B C15 GEN SE 3306 3304 C-12 C280-16
టెలీహ్యాండ్లర్
RT80 TH337C RT60 RT50 TL1055D TH336C TH330B TH460B TH103 TL943 TL1255 TH514D TH514C TH82 TH83 TH560B TH340B TH255C RT50SA TL642 TH210 TH215 TH306D TH314D TH357D TH220B RT100 TH355B TH3510 TH350B TH3510D TH360B TH357 TL1055 TH408D TH407C TH62 TH63 TH406C TL943D RTC60 TH580B TL642D TH408 TH414C TL1255D TH417D TH417C
పెట్రోలియం ఇంజిన్
3508C 3508B C9 C7 C175-16 3516 3512 C15 C13 C18 C11 C27 C32 2016 3516C 3516B C280-12 3512E 3512C 3512B
కంబైన్ హార్వెస్టర్
460
ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్క్యారియర్
IT12 IT28 IT18 IT12B IT14F IT14G IT14B IT62G IT62H IT14G2 IT24F IT28G IT28F IT28B IT62G II IT18F IT18B IT38G II IT38H IT38G IT38F
ఇంజిన్
C175-16 3512E 3512B 3512C G3516C G3516H 3516C 3516E 3126E C15 C18 3508PETROL C32B C32B INDUSTRIAL G3412C C32 MARINE G3412 G3408C G3406 G3408 C32 INDUSTRIAL 3516PETROLEUM C9 INDUSTRIAL C13B G3520 G3520H 3512PETROL C9.3 C27 INDUSTRIAL
విస్తరించిన మైనింగ్ ఉత్పత్తులు
LD350
పంప్ పవర్ ఎండ్
WSP255
వీల్ ఫెల్లర్ బంచర్
573C 2670C TK370 TK380 HA870 553C 2570C HA770 563C 543 533 2470C 573
సైట్ ప్రెప్ ట్రాక్టర్
586C 2864C
గ్యాస్ ఇంజిన్
G3304 G3306 G3512H G3512E G3512B G3512J G3412 G3516J G3516E G3408 G3406 G3516C G3306B G3304B G3520B CG137-08 CG137-12 G3612 G3616 G3608 G3408C G3408B G3508J G3508B G3520 G3512 G3516 G3508
స్టెబిలైజర్ మిక్సర్
SM-350
వీల్ డోజర్
834G 834H 834B 834K 834 844 854 824H 824G 824C 824K 814 824 854G 854K 814B 814K 814F 844H 844K 814F II 824G II
మల్టీ టెర్రెయిన్ లోడర్
287C2 267B 247B3 297D XHP 277C2 257D 257B 297D 297C 297D2 XHP 247B 287C 287B 287D 297D2 277B 277D 277C 257D3 257B3 267 257 287 277 247
క్విక్ కప్లర్
QUICK COUPLER HCS60 HCS65 HCS70 S40 S50 HCS70H HCS80 COUPLER
క్విక్ కప్లర్-డొవెల్
CW-40S CW-45S CW-55S CW-20 CW-30 CW-45 CW-40 CW-55 CW-20S CW-30S
స్ప్రే అరెంజ్మెంట్
CAT WDS
రోటరీ/ట్రాక్ డ్రిల్స్
MD5075 MD5150C MD6290 MD6640 MD5125 MD5075C
ఇండస్ట్రియల్ ట్రాక్టర్
HA771 HA871 TK381 TK371
పార
6040
ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్
3508B C7.1DE200E C3.3DE50E0 C1.5DE13.5
బ్యాటరీ ఛార్జర్
MEC500
వీల్ హార్వెస్టర్
580B 550 570 580 570B
యుటిలిటీ కంపాక్టర్
CB4.4 CB4.0 CB2.5 GC CC2.7 GC CB1.8 CB1.7 CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB2.7 GC CC2.6 CC2.7
ఫెల్లర్ బంచర్
FB518
వీల్ లోడర్
988 XE 986H 986K G926 980XE G910 988B 988G 988H 988F G916 988K G936 950GC 814K 988F II 907K 972 XE 928HZ 906K 906M 908K 908M 980 XE 980K HLG 924GZ 924HZ 990K 990H 972M XE 938G II 993K 992D 992C 992G 992K 972XE 994F 994D 994K 994H 988GC 950B 950E 950G 950F 950H 950K 950M 950L 918F 966XE 980GC 966F II 962M Z 950M Z 972G II 966M XE 982XE 960F 966 XE 962H 962G 962L 962K 962M 966D 966C 966F 966E 966H 966G 966L 966K 966M 924F 924H 924G 924K 928F 926E 926M 962 928H 928G 966 972 966 GC 986 980 982 950G II 988 995 994 990 993 992 916 980G II 988K XE 926 924 930 936 938 950 982 XE 950B/950E 908 907 906 950 GC 970F 966G II 972G 972H 972K 972M 972L 930G 930H 930K 930M 930R 930T 936E 936F 962G II 938G 938F 938H 938K 990 II 938M 980F II 966K XE 980C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 982M 950F II
జనరేటర్ సెట్
DE55GC G3520 G3516 G3512 DE200GC DE33GC G3508 3508 3412C D1500 XQ1140 C7.1 GEN C13GENSET DE605GC DG500 3516 3512 D300GC XQ425 DE600SGC 3516C GEN G3516B G3516C D1000 G3516E C7.1DE150E0 D600 GC G3516H 3508C G3516K 3508B C4.4 C3.3 GEN S DE1250S XQP300 C18 I6 XQP310 C4.4DE55E2 DE50GC D250GC G3512E G3512H G3512K C13 XQ375 C18 GENSET XQ35 C4.4 GEN S C4.4DE110E C13 XQ350 XQ60 DE450GC 3412 CG137-12 C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 C32 GENSET CG137-08 3456 DE1500 DE400SGC C18 GEN SET DE1000S C7.1 3056 3054 DE165GC DG150 XQP1100 C3.4 C3.3 G3520C G3520B G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B DE500GC DG80 C32B C3.3DE33E3 G3306B C3.3DE33E0 3516C 3516B 3516E XQP115 DE1400 DE500 XQP150 3304B G3306 C7.1DE150E DE88GC DE220GC D20 D25 XQ230 D30 XQ20T4F XQP60 DE660GC 3512B GENS XQP20 XQP30 C18 GEN SE C6.6 D1250 XQ125CM D550GC C9 C7.1DE200E 3516B GEN C2.2 3306B DE450SGC C4.4DE88E0 C4.4DE88E3 3516C GEN SET XQP100 G3406 DE630 DE65GC G3412 DG400 C32 GEN SET DE715GC C6.6DE150E C18 C15 DE110GC C13 C15 I6 DE550GC C18 MARINE GS C1.1DE9.5 DG450 C9.3 C2.2DE18E3 C9 GEN SET C175-16GENSET DG350 SR5 C27 DE350SGC XQ330 C32 D800 C7.1 GEN S C15 GEN SE DE400GC C175-20 DE500SGC C175-16 G3412C DE1250 3408C XQP200 C2.2 GEN S 3406C C1.1 3406E C4.4DE65E3 C1.5 DE150GC C4.4DE110E2
ట్రాక్ స్కిడ్డర్
527 517 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III
వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్
627 623 621 637 632 631 613G 627K LRC 623K LRC 631K 637K 623K 621K 627K 657 651
రిప్పర్ స్కారిఫైయర్
140G 130G 12G
పెట్రోలియం ప్యాకేజ్
3508 CX31-P600- TH31-E61 CX35-C18I CX31 TH35-E81 CX31-P600 TH48-E70 CX35-P800 TH48 CX31-C11I CX31-C9I CX31-C15I TH31-C9P TH31-C9T TH31-C9I CX31-C13I C18 TH35-C11I CX31-C18I TH35-C13T TH35-C13I TH35-C15I
రోటరీ కట్టర్
RC7 RC20
SPL EXCAVATOR BASED SOLN
OEM-PM
అటవీ ఉత్పత్తులు
FM528 LL 538 548 558 568 FM528 OTHER
పవర్ ప్యాక్
C18 PP120
కంపాక్టర్
CB8 CB7 CC-34B CB10 CB13 CB15 CB16 CB-24B CB-22B CB-34B XW CB-36B CB-34B CB-32B CD10 CCS9 CC-24B CD8
రిక్లెయిమర్ మిక్సర్
RM400 RM800 RM500B RM-500 RM-250C RM-350B RM-350 RM-300
ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్
3126B 3304 3306 C-12 C-15 C-10 C-16 3306B G3520H C1.5 3304B C32 C27 C18 3204 C9.3 3508B 3516B 3516C 3512E 3512B 3512C C9.3B D333C 3196 C4.4 C-9 C11 C13 C15 D330C 3126 3116 3114 3054B 3512 3516 3508 G3520 C7 C9 C32B DG60 C3.6 3412E 3412C 3054 3056 C7.1 3456 3176C 3176B C175-16 3412 3406 3406E 3406B 3406C 3408E 3408B 3408C CG137-08
న్యూమాటిక్ కంపాక్టర్
PS-200B PS-150C PS-150B PS-300B PS-300C PS-500 PF-300C PF-300B CW-16 CW-14 CW34 PS-360B PS-360C CW12 PF-290B CW-34
ఎజెక్టర్ ట్రక్
730C 740B D400E II 730C2 EJ 740 730
ఫార్వర్డర్
554 564 584 574 574B 584HD
ఆఫ్-హైవే ట్రక్
D10R
వర్క్ టూల్
550
పంపర్
SPS342 SCT673 CPT372 SPP101 SBF214 SPF343 SPF743 SPF343C SPT343 SPT342 SUF557
కాంపాక్ట్ ట్రాక్ లోడర్
279C2 279D3 299D 299C 259D 275 285 255 265 249D3 275XE 289C2 289D3 299D3 XE 259B3 259D3 285XE 279D 279C 299D3 299D2 239D 299D XHP 289D 289C 249D 299D2 XHP 239D3
వీల్ స్కిడ్డర్
518C 545D 545C 525 518 515 528 545 555D 508 535D 535C 535B 528B 525D 525C 525B 530B
రెట్రోఫిట్ ఆప్షర్ట్రీట్మెంట్
SCR
ఎనర్జీ స్టోరేజ్
ETS1500 PGS1260 ECE1500 PGS840 ECE2000 ECE2500 PGS1260 HD CPPMBATT
వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్
D7R II
ట్రక్
793F XQ 775G 775F 775E 775D 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 785 789 793 797 770G 795F XQ 772G 773E 773D 773G 773F 773B 772 770 777 794 AC 772G OEM 769D 769C 795F AC 793F AC MT4400D AC 773G LRC 793F OEM 793D 793B 793C 793F 797F 797B 775G LRC 793F CMD 789C 789D 789B 770G OEM 69D 785G 773G OEM 785C 785D 785B
వెహికులర్ ఇంజిన్
3516 3512
OEM సొల్యూషన్స్
TR35E44-C9.3BL
హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్
163 143 153 141 140 48
ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్
D35HP D30C D30D D35C D300E II D400E D400D 725 740 745 730 735 725C 730C2 D350E D350D D350C D300E D300D D300B D400 D40D D250E D250D D400E II 725C2 740 GC 730C 735C 735B 735 OEM D20D D250E II D25D D25C D350E II 730 EJECTOR 740C 740B 745C
సాయిల్ స్టెబిలైజర్
SS-250B SS-250
వీల్స్ గల ఎక్స్కవేటర్
M320F W330B W345C MH M318D M318C M318F M314-07 M318C MH M315C M315D M316C M316F M316D M313C M313D M314F M320GC M315D2 MH3026 MH3024 M315GC MH3040 M324D2 MH M320D2 M317D2 M322D2 MH M322D MH M314 M315 M322 M320 M323 M318 M319 M316 M317 M330D M325C MH M313-07 M318D MH M323F M322D2 M322F M322D M322C W345B II M325B
రోటరీ మిక్సర్
RM800 RM500B
ఎక్స్కవేటర్
330 L 349D L 320-A L 320-A S 320-A N 324D 324E 320D3 GC 325-A 320D2 320D3 336D2 L 323F 323D 322N 322-A LN 312-A 322B 322C 324E LN 321C 321B 548 325D L 330 LN 558 320GX 374D L 323F OEM OTHER 330C FM 326F 538 325B 336E L 325C 325D 336E H 325F 329D LN 231D M325D MH 318D2 L 324E L 312E L 330 GC 320D RR 345D L 320N 320B 320C 320D 320E 235B 235C 235D 314E LCR 323F L 317 GC 365C 365B 349F LXE 320D LN 312F GC 318B N 325 LN 320D FM RR 336D LN 349 GC 320E L 325D FM 320D GC 315-A L 323D2 L 330C L 320D FM 312D2 GC 313 GX 313 GC 349D2 L E70B 318F L 329D 329E 330-A 317 N 330C LN 325D MH 313F LGC 320D2 L 329D2 330C MH 345C MH 326F LN 345 GC 336D 336E 336F 333 GC 314D CR 335F 336F XE 325C L 330B LN 336 MHPU 311-A M325C 320D LRR 206B 326F L 336D L 312D2 L 350-A L 205B 324D L 320E RR 312D L 322B L 324D FM LL 323F LN 374F 345C L 323D3 323D2 313F GC 315-A 323GC 323E L 336F LN 320E LN 330F 245D 315B FM L 330B 330C 330D 245B 390F L 320 L 365B L M325D L MH 316 GC 336D2 LXE 323F SA MH3295 316 GX 340D2 L EL180 320D L 340MHPU 325C FM 340F L UHD EL240B 330B L 319D L 325 L 317B L 307-A 330F LN 350 OEM 322-A L 322-A N 318E L 229 225 325-A LN 336 GC 328D LCR 340F L LRE 325F LCR 235 205 206 320-A 340D L 219 215 212 330F L EL200B 317B LN 329F L 335F LCR 312 GX 312 GC 385C L MH 315F LCR 245 329D2 L M312 M315 M318 M320 345B II 215B 325B L M315F 215C 215D 375-A L 315D L M317F 374F L 214B E300B M318F 213B 385C FS 345B 212B 345C 345D 307 349F L 385C L 219D 317 315 313 336F L XE 312C L 323E LN 314E CR 320 GX 349D 350 L 320 GC 349E 349F 340F 345B L 330-A L 314D LCR 336F LN XE 323D S 323D L 313F L 326D2 L 385B 385C 211B 365C L 323E SA 345B II MH 336D2 L XE 320C L 325D FM LL 390D 390F 336E LNH 350-A 315 GC 349E L VG 325B LN 349D2 336D2 318D L 568 FM 320B LU 320B LL 313D2 LGP E120B 352 UHD 340 349 345 324D FM 352 350 355 320 321 326 324 325 322 323 329E L 319 330 335 336 333 323 GX 318D2 323 GC 395 330-A LN 365B II EL300B 324D LN 374 311D LRR 316F L 312E FM538 312F 312B 312C 312D 322B LN 326D L FM548 311B 311C 349E L 330D2 225B 225D 3101 323D LN 352F XE VG 330D FM 224B 312B L 320D2 GC 320D2 FM 330-A L 316F 352F-VG 365C L MH 315B 315C 229D FM558 314C 322-A FM568 313F 330GC 313B 313D 312D2 352F 317-A 320E LRR 336F L 318 GC 325-A L 323D SA 336D2 GC 322 L 330D2 L 317-A N 314F CR 336F LNXE 329E LN 320B FM LL 320B S E180 320B N 320B L 320B U 336E LN 336E LH 325-A FM L 313D2 GC MH3040 390D L 319D LN 326 GC E240B 326D2 320F L 313D2-GC 313D2 326GC 330D L 330D MH 329D L 214B FT 319D 330D LN 320C FM 319C 568 FM LL E110B 318C 318F 322 LN 318B 345D L VG 311F LRR MH3022 MH3024 336D2 XE E200B 315B L 321D LCR 375-A 316E L M320GC 322C FM
ట్రాక్ ఫెల్లర్ బంచర్
1190 2491 541 2 2590 TK711 511 522 521 1190T 521B 532 522B 541 551 552 2290 1390 TK732 TK1051 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 TK741 1290T 2390 2391 1090
మెషీన్ కంట్రోల్ & గైడెన్స్
CMD STATN COMMAND
విండ్రో ఎలివేటర్
WE-851B
మైనింగ్ ఎక్స్కవేటర్
5230B 5130 5110B 5230 5130B
మెరైన్ ఆక్సిలరీ
C32 C32B 3508B 3508C 3512 3508 3516C 3516B 3512C 3512B 3608
బుల్డోజర్
6 8SU D5C PAT 10SU D5C PATLGP 11U 10U 9SU 7S LGP 5A PAT 834U 834S 6SU 824S 825 7SU 11SU 8S 8U 9U 4S 4P 5A 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 8A 3S 3P 4A
కోల్డ్ ప్లానర్
PM620 PM622 PR-750B PR-1000 PR-450C PM-465 PM820 PM825 PM822 PM-565B PM312 PM313 PM310 PM-200 PM-201 PR-1000C PR-450 PM-102 PM-565
నకిల్బూమ్ లోడర్
559C 559D 539 2384D 2384C 579C 579D 2484D 2484C
ట్రాక్టర్
768C 772B 776D 776C 776B 784C 784B 776
ఫ్రంట్ షావెల్
385C 5080 5090B 235C
పంప్
WS255 XD WS255 SS
వించ్
53 57 56 55 54 59 58 528 518 54H 57H 56H 59N 59L 58L
పెట్రోలియం ట్రాన్స్మిషన్
TH48-E80 TH35-E81 TH31-E61 CX31-P600-C18I CX38-P892 CX31-P600
కంట్రోల్ ప్యానెల్
EMCP4.4 U
OEM మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్
336MHPU
హెక్స్ ఆధారిత స్పెషల్ సొల్యూషన్
330D2 320E 352F OEM 330F OEM
ట్రక్ ఇంజిన్
3306C 3306B 3126B 3126E 3116 3126 3176 3408B 3406E 3406C 3406B 3208 3176B 1673C C-10 C-12 C-18 C-15 C-16 3306 C7 C9 C-9 C11 C13 C16 C15 C18 3408
ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్
AP1055 AP655 BG-240C PE636 AP600 AP500F AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1000F BG-2255C BG-230D AP500 AP-800D AP-800C AP555F AP600F BG1055E BG-225C AP555 BG500E BG555E AP-900B AP400 AP300F BG-260D BG-260C AP655F AP-755 BG1000E AP-500E SE47 BG-2455D BG-2455C AP-555E BG-230 BG600D AP355F AP455 AP-1050B AP-600D AP655F L AP-655C AP-655D AP-300D AP-650B AP355 AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E AP-255E AP300 BG655D AP-1200 BG-245C AP1000
WIDE BODY TRUCK
707
CHALLENGER
55 65 75 MT765 MT755 MT745 MT735 35 95E 45 85C 85E 85D 75D 75C 75E 70C MTC735 MTC745 MTC755 MTC765 65C 65B 65E 65D
ఆఫ్ హైవే ట్రక్
777G 777E 794 AC 773GC 798 AC 785D 3508B 796 AC 789G 789D 772 770 793D 777 775 773 793F 789 785 793 798
అండర్గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్
AD22 AE40 AD45B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD40 AD22 AD55B AE40 II
ఆస్ఫాల్ట్ స్క్రీడ్
SE34VT 8-16B AS2252C AS4173 AS4251C AS4252C AS2302C SE60 VT XW SE60 FM 8 FT SE47 FM AS4251 10B SE60 10-20B SE60VT XW SE47 VT SE60 V XW AS3251C SE60 V SE47 V 10-20WB AS3301C AS2251 10 FT AS3143 SE34V SE50 VT AS2302 AS2301 SE50 V
మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్కవేటర్
303.5E2 CR 302.5C 308E2 304E2 304CR 304C CR 305E2 CR 305E 304E 305.5 303ECR 301.8 301.9 301.6 301.5 304SR 305.5D 305.5E 303E CR 301.6C 301.8C 301.7CR 305E2 304E2 CR 304D CR 305.5E2 CR 304.5E2 306.5 305 CR 308E CR 302.5 308E SR 306E2 303C CR 307.5 305C CR 307-A 302CR 308E2 SR 303.5 303.5C 303.5E 303.5D 305.5E2 307D 307C 307B 307E 308E2CR 306E 308E 308D 308C 305.5 GC 303 SR 305.5 CR 308E2 CR 307E2 308E2SR 308.5 303CR 304 305 303 308 309 306 307 305D CR 310 303.5E2 304.5 303.5CR 302.7CR
Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
ఫ్లాట్ వాషర్
బ్రాండ్: Cat
కొలత యూనిట్లు