Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు8T-7013: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు8T-7013: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
8T-7013: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

Cat® హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8T-7013: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
8T-7013: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
8T-7013: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
8T-7013: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
8T-7013: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

Cat® హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 8T-7013 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
థ్రెడ్ పరిమాణం (వ్యాసం x పిచ్) (mm): M16x2
Bolt Length (in): 8.661
బోల్ట్ పొడవు (mm): 220.0
బోల్ట్ రకం: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
పూత: జింక్ ఫాస్ఫేట్ + నూనె (ఆయిల్)
Grip Length (in): 6.417
గ్రిప్ పొడవు (mm): 163.0
మెటీరియల్: స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్,లో అల్లాయ్ స్టీల్,అల్లాయ్ జింక్
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8T-7013కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

972M 994F 994D 966M 994K 994H 995 994

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

793D 789D 793F 793

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6 D8 D7 D8T D6T

వీల్-రకం గల స్కిడర్

535C 535B 545C 525C 525B 545

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

836H 836K 826K 836

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

G3512K 3176C 3176B 3196 C-12 C12

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1600 R1600G

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

793F AC 793F CMD 793 793F OEM 793F XQ 795F XQ 793D 793B 793C 793F 795F AC 794 AC 789D

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

G136

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

2864C 586C HA771 HA871 TK381 TK371 2570C 2570D HA770 TK370 2670C 553C 2670D 573C 573D TK380 543 HA870 2470C 563C 533 563D

వర్క్ టూల్

PIN GRAB G145B G125B G120B G130B G149 G120 G126

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది