Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్క్లాంప్‌లుక్లాంప్‌లు & క్లిప్‌లు8T-7529: 26.98 మి.మీ. ఇంటర్నల్ డయామీటర్ స్టీల్ క్లిప్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్క్లాంప్‌లుక్లాంప్‌లు & క్లిప్‌లు8T-7529: 26.98 మి.మీ. ఇంటర్నల్ డయామీటర్ స్టీల్ క్లిప్
8T-7529: 26.98 మి.మీ. ఇంటర్నల్ డయామీటర్ స్టీల్ క్లిప్

క్లిప్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8T-7529: 26.98 మి.మీ. ఇంటర్నల్ డయామీటర్ స్టీల్ క్లిప్
8T-7529: 26.98 మి.మీ. ఇంటర్నల్ డయామీటర్ స్టీల్ క్లిప్
8T-7529: 26.98 మి.మీ. ఇంటర్నల్ డయామీటర్ స్టీల్ క్లిప్
8T-7529: 26.98 మి.మీ. ఇంటర్నల్ డయామీటర్ స్టీల్ క్లిప్
8T-7529: 26.98 మి.మీ. ఇంటర్నల్ డయామీటర్ స్టీల్ క్లిప్

క్లిప్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 8T-7529 కోసం లక్షణాలు
Material Description: steel clip
Notes: Fastener Offset: 18, To Fit Transfer: M14 or 1/2, Clamping Diameter: 26.98, Clamp Thickness: 1.2, CL Clamp CL Fastener: 30
Clamp Width (mm): 25.4
Material: PVC Plastic,Alloy Zinc,Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8T-7529కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

631K 637 631 637K 651E 611 631K 615C II 657E 613C II 615C 613C 637K 633E 657E 623G 623F 623E 637K 613C

వీల్-రకం గల లోడర్

928H 928G 972G 988F II 950G II 928HZ 950G 962H 962G 950H 950K 962K 990 988G 988H 926 936 G936 966G 924GZ 966K XE 972M XE 966M XE 936E 936F 924G 962G II 980G 992G 992K 928F 926E 938H 990 II 994H 906 910F 910E

పైపు లేయర్

561M 583T PL83 PL87 PL61

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT62G IT18B IT28 IT18 IT12B IT38H IT14B IT28G IT28F IT28B

ఇంజిన్ - ట్రక్

3176

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6R III D6R XL D9 GC D6K2 XL D3G D6K2 LGP D4G D5M D5N D5G D6R D6M D6N D6K D6K LGP D9 D6R STD D6K XL D9T D9R D6K2 D10N D10R D11N D11R D11T 11 11SU 11U

మోటార్ గ్రేడర్

18M3 16 18 120M 12M 16M3

వీల్ డోజర్

844 834G 834H 834B 854 814B 824H 824G 854G 854K 824G II

ROTARY CUTTER

RC20

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CS-56 CS-76 CS-74 CS-64 CP-64 CP-56 CB-614 CP-76 CP-74

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

772 770 775 773 793F 798 AC 793 789D

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD22

బ్యాక్‌హో లోడర్

420XE 427F2 414E 438C 426C 438D 424B HD 416F2 415 416 420F2 428F2 424D 426 424B 428 436C 424 420 432F2 446D 446B 422F 434E 422E 434F 424B2 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 430F2 415F2 420F 442D 430D 442E 430E 430F 434 430 432 444F2 426 F2 444 440 450E 450F 450 422F2 416E 428F 416F 416C 428D 416D 428E 428C 434F2 415F2 IL

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

953C

ఛాలెంజర్

75

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825H 825G 815B 825G II 836 826G II 836H 836G 826G 826H 816B

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

G3516 G3512 G3516H 3508B G3520E G3520H

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1700 XE

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

773G LRC 770G 795F XQ 793C 793F 772G 793F XQ 773E 785G 797F 794 AC 773G OEM 785C 785D 793F CMD 772G OEM 793F OEM 775E 795F AC 789C 789D 793F AC 775G OEM MT4400D AC 772 770 775G LRC 770G OEM 772G 770G 784C

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C15 G3612 G3616

డ్రిల్

MD6310 MD6200 MD6250

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

550B 560B 570B 580B 539 TK732 TK722 TK721 TK752 TK751 1190 TK741 1390 1190T 1290T TK711 574B 564 584 584HD 227

ఎక్స్‌కవేటర్

5110B 330 L 325-A FM L 325-A 330 LN 345B L 330-A L 325-A L 330-A 330-A LN

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

302.5 308C 304 305 302.5C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది