Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు8V-2671: స్పేసర్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు
8V-2671: స్పేసర్
8V-2671: స్పేసర్

స్పేసర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8V-2671: స్పేసర్
8V-2671: స్పేసర్
8V-2671: స్పేసర్
8V-2671: స్పేసర్
8V-2671: స్పేసర్

స్పేసర్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
8V-2671 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 8V-2671 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మధ్య రంధ్రం రూపం: నాన్-థ్రెడెడ్
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.394
లోపలి వ్యాసం (mm): 10
పొడవు (ఇంచులలో): 0.15
పొడవు (mm): 4
మెటీరియల్: స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్,అల్లాయ్ జింక్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.516
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 13.1
రకం: సెంటర్ హోల్-స్లాట్
Washer Type: Flat
Thickness (mm): 3.7
Coating: Zinc
Thickness (in): 0.146
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8V-2671కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT28 IT18B IT28B IT18

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

953B 943 963B 963 953 973

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D10T 953B 953 943

వీల్ డోజర్

844 854G G926 936 916 936E 926E 936F G936 966G G916 926 950G 972G 962G 980G 992G

ఇంజిన్ - మెషిన్

C32

ఎక్స్‌కవేటర్

215B

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CD8 CD10 CD-54B CD-44B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి