Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు9M-6522: అడాప్టర్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు9M-6522: అడాప్టర్
9M-6522: అడాప్టర్

ఫ్లూయిడ్ క్యారియింగ్ స్ట్రయిట్ అడాప్టర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
9M-6522: అడాప్టర్
9M-6522: అడాప్టర్

ఫ్లూయిడ్ క్యారియింగ్ స్ట్రయిట్ అడాప్టర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 9M-6522 కోసం లక్షణాలు
ట్రాన్స్‌మిషన్, హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ అనుకూల సీల్: 2M-9780 (7/8-14)
చమురు, ఇంధన అనుకూల సీల్: 238-5081 (7/8-14)
కూలంట్, యూరియా అనుకూల సీల్: 6V-3251 (7/8/14)
మెటీరియల్ వివరణ: ప్లేటెడ్ స్టీల్
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 9M-6522కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

650B 651B 651E 660B 615C II 631D 631C 631G 641B 666B 611 621 637 623B 623G 623E 623F 621B 633C 657E 657B 621R 621E 621F 633D 621G 639D 615C 627B 627G 627E 627F 637G 637D 651E 666B 621E 621F 621B 657E 657B 623F 623E 637B 613B 627F 627B 627E 613 666 637 657

వీల్ లోడర్

972G 950B 950E 966D 966C 966F 966E 966G 990 II 988 994 990 980F II 966F II 950B/950E 980B 992D 980C 992C 980F 980G 994F 994D 970F 994H

ఇంజిన్ - ట్రక్

C7 1673C 3406C 3406B 3306C 3306B 3126E 3306

మోటార్ గ్రేడర్

140H 140G 143H 163H NA 140H ES 160H ES 12H NA 16G 140H NA 14G 12H 12G 160H 16H NA 160H NA 12H ES 14H NA

ROTARY CUTTER

RC20

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

983 977K

జనరేటర్

SR4B SR4

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3196 C7.1 3176C 3176B D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 C-12 3616 C12 D379A 3612 D379B D342C 3508B 3406B D349 D346 D348 D398A D398B 3516B 3516C D343 3512C C280-16 C280-12 3512B C280-6 C280-8 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B C13 XQ375 G3516 G3512 G3508 C13 XQ350 XQ1140 C32 GEN SET C18 C32 GENSET C18 MARINE GS XQ425 D1250 D1000 C27 C4.4 C32 D800 G3520B 3512B 3516C 3516B

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

815 825G 825C 825B 826G II 816 826C 826B 826G

ఇంజిన్ - మెషిన్

C27 C4.4

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

57H 58 59N 59L 58L

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

777E 775D 775B 773E 771D 771C 772B 784C 784B 772 776 776D 776C 776B 768C 768B 775E 775D 789C 789D 777C 777B 789B 777D 769B 769D 769C 785 789 793 797 793D 793B 793C 69D 773E 785G 773D 785C 785D 797B 773B 785B 769 773 777

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

D346 D348 D349 3512 3512B 3406B C32 3126B 3304 3306 3176C 3176B 3412 3512 3516 C-12 3508B C-10 3508 D398 D379 3516B 3406E 3406C D343 D348 D349 D346 D398B C7 3512B 3306B C32B D333C 3196 3412E D353C D353E D353D C11 C13 D342C D330C D379B G398 G379A G342C G379 G3520B G3612 G3616 G3608 G3512 G3516 G3508 SPP101 SPF343 SPF343C SPS343 SPT343 3516 3516B C32 3612

వర్క్ టూల్

PM-465

RIPPER SCARIFIER

16G

తారు పేవర్

AP655F AP600F

పైపు లేయర్

587R 578 561C 583R 572F 572G 571G 571F 589 594H

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

824S 825 9SU 8SU 8S 8U 9U 8A D8 GC D9 GC D6C D5 D8GC D7F D7G D8R D8L D8N D9R D8R II D9N D9H 9 8

పవర్ ప్యాకేజీ

C7

వీల్ డోజర్

834 824B 844 814B 824G 824C 814 824G II

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

D30D D25D D350D D400D D40D

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

789G 777E 789D 793D 777 773 785D 789 785 793

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

XQC1600 3516B 3512B 3516E C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL 3406C 3406B 3608 3606 G3520B D398B 3304B 3306B G3508 3306 3304 D379B 3508 C280-16 3616 3512 3516

OEM సొల్యూషన్స్

CAT WDS

రోడ్డు రిక్లెయిమర్

SS-250B SM-350 RM-350B RM-350 RM-250C RR-250B RM-350B

మెరైన్ పవర్ ట్రైన్

C12

డ్రిల్

MD6310 MD6200 MD6250

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

3516 3512 C13 C11 C7 C32 3516C C280-12 3512E 3512C 3512B C27 C32 TH35-C11I CX35-P800 3508 TH35-C13I CX31-C11I CX31-C13I

ఎక్స్‌కవేటర్

385C FS 385C L M325C 385B 385C 245D 245B 390D 390D L 235 385C L MH 5230B 5130 5230 5130B 385C 5090B 385C 385C L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది