హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్9X-7725: సీల్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్
9X-7725: సీల్
9X-7725: సీల్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
9X-7725: సీల్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
9X-7725 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 9X-7725 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (mm): 2.62
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.103
లోపలి వ్యాసం (mm): 183.82
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 7.237
మెటీరియల్: NBR (75),NBR - నైట్రైల్,నిట్రిల్ / NBR / HNBR / XNBR రబ్బర్
డాష్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 168
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 9X-7725కి అనుకూల మోడల్‌లు

తారు పేవర్

AP-1050B BG-225C AP-650B BG-245C

పైపు లేయర్

PL61 561N 561M 572R 561H 572R II

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1700 XE 6060

వీల్ డోజర్

980G II 980H 980G

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CB4.4 CB4.0 CB-34B XW CC-34B CB-34B CB-36B CC4.0 CB-535B CB-634C CB-634 CB-534C CB-534B

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

304.5

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి