หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงโอริง116-5335: ซีลอ่าง
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงโอริง116-5335: ซีลอ่าง
116-5335: ซีลอ่าง

แบรนด์: Cat

fallback-image
116-5335: ซีลอ่าง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 116-5335

หน่วยวัด

USเมตริก
Material Hardness: 70A
Dash Size: 246
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Inside Diameter (mm): 113.89
Cross Section Diameter (in): 0.139
Inside Diameter (in): 4.484
Cross Section Diameter (mm): 3.53
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 116-5335

รถปูยางยางมะตอย

BG-225C BG-2455C AP-650B BG-245C AP-1055B AP-1000B AP-1050B BG-260C

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน