หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงโอริง125-1372: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.87 มม.
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงโอริง125-1372: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.87 มม.
125-1372: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.87 มม.

โอริง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
125-1372: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.87 มม.
125-1372: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.87 มม.
125-1372: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.87 มม.
125-1372: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.87 มม.
125-1372: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.87 มม.

โอริง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 125-1372

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (มม.): 3.53
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว): 0.139
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 13.87
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 0.546
วัสดุ: FKM,FKM (75),FKM - ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์,ยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM),พลาสติกโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE)
เข้ากันได้กับ: สารหล่อลื่นไดเอสเตอร์ ฮาโลจิเนเทตไฮโดรคาร์บอน (สูงกว่า 100 องศาเซลเซียส) ทนต่อการบีบอัดสูง น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันฟอสเฟตเอสเตอร์ น้ำยาซิลิโคน กรดบางชนิด
Material Hardness: 75A
Dash Size: 207
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 125-1372

เครื่องยนต์

C15 C18

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR500 SR4 SR4B XQP550

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้

730 EJECTOR 730 735

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

G3516B G3508 G3516 DE800S G3512

โมดูลกำลัง

PMG3516

เครื่องขนย้ายวัสดุ

MH3260

เครื่องยนต์ก๊าซ

G3612 G3608 G3512B G3508B G3408C G3520B G3516B G3512 G3516 G3508

รถบรรทุก

789D

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน

PM312 PM313 PM310 PM620 PM622

หน่วยกำลังไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่

350MHPU

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

G3520 G3516 G3512 G3508 G3516C G3516E G3520C C18 G3520E G3520H G3520K 3516E

รถขุด

349 MH3295 352 350 355 3101 395 M325C 374 350 OEM 325C 352 UHD

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

C9.3B C18 C13 C15 C9.3 C32B

รถดันล้อยาง

834

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

836

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7R D6R III D6 D8 D7 D6XE D7R LGP D6 XE D6R II D5N D6R D6T D6N D7R XR

รถเกรดดิน

140

รถตักล้อยาง

980 XE 982XE 966 972H 988 XE 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 986 966XE 966K XE 980 982 950G II 988GC 980GC 962H 988 950H 986K 972G II 972M XE 938G II 980G II 966M XE 980XE 962G II 980H 972XE 938H 966H 966L 966M 966G II 982 XE

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน