Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri421-1305: YAKIT SİSTEMİ CONTALARI KİTİ
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri421-1305: YAKIT SİSTEMİ CONTALARI KİTİ
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

114-8718: 26,64 mm İç Çaplı Yakıt Sistemi O Ring Keçesi
114-8718: 26,64 mm İç Çaplı Yakıt Sistemi O Ring KeçesiMiktar: 12
5L-8991: 0,78 mm Kalınlığında muhafaza Kapağı Contası
5L-8991: 0,78 mm Kalınlığında muhafaza Kapağı ContasıMiktar: 1
6V-8977: 25,17 mm İç Çaplı Lastik Dudak Keçesi
6V-8977: 25,17 mm İç Çaplı Lastik Dudak KeçesiMiktar: 1
1J-9671: O-RING KEÇE
1J-9671: O-RING KEÇEMiktar: 1
1P-0436: 1,2 mm Kalınlığında Yakıt Filtresi Hatları Contası
1P-0436: 1,2 mm Kalınlığında Yakıt Filtresi Hatları ContasıMiktar: 1
5P-8119: 17,04 mm İç Çaplı Keçe O Ring
5P-8119: 17,04 mm İç Çaplı Keçe O RingMiktar: 12
6N-2508: 0,79 mm Kalınlığında Motor Kapağı Contası
6N-2508: 0,79 mm Kalınlığında Motor Kapağı ContasıMiktar: 1
8H-9204: 22 mm Dış Çaplı Keçe Rondela
8H-9204: 22 mm Dış Çaplı Keçe RondelaMiktar: 14
4J-7533: O-RİNG KEÇESİ STOR
4J-7533: O-RİNG KEÇESİ STORMiktar: 1
3J-7354: 8,92 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3J-7354: 8,92 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 3
2P-8697: 0,78 mm Kalınlığında Regülatör Bağlantı Contası
2P-8697: 0,78 mm Kalınlığında Regülatör Bağlantı ContasıMiktar: 1
2P-8643: 0,78 mm Kalınlığında Yakıt Hattı Contası
2P-8643: 0,78 mm Kalınlığında Yakıt Hattı ContasıMiktar: 2
2P-8669: 0,79 mm Kalınlığında Regülatör Contası
2P-8669: 0,79 mm Kalınlığında Regülatör ContasıMiktar: 1
4N-1870: 0,78 mm Regülatör Conta
4N-1870: 0,78 mm Regülatör ContaMiktar: 1
4N-1105: 0,8 mm Kalınlığında İki Delikli Flanş Contası
4N-1105: 0,8 mm Kalınlığında İki Delikli Flanş ContasıMiktar: 1
4N-7465: 1,8 mm Kalınlığında Yakıt Sistemi Contası
4N-7465: 1,8 mm Kalınlığında Yakıt Sistemi ContasıMiktar: 1
4N-1868: 0,8 mm Kalınlığında Regülatör Adaptör Contası
4N-1868: 0,8 mm Kalınlığında Regülatör Adaptör ContasıMiktar: 1
5P-5601: 33,05 mm İç Çaplı Yakıt Keçesi
5P-5601: 33,05 mm İç Çaplı Yakıt KeçesiMiktar: 2
8L-3873: Hidromekanik Yakıt Kesme Sistemi Flanş Contası
8L-3873: Hidromekanik Yakıt Kesme Sistemi Flanş ContasıMiktar: 2
3K-0360: 16,36 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3K-0360: 16,36 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
3J-1907: 11,89 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3J-1907: 11,89 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 10
7J-0204: O-RING KEÇE
7J-0204: O-RING KEÇEMiktar: 1
8L-2779: O-RING
8L-2779: O-RINGMiktar: 8
5F-9144: 7,65 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
5F-9144: 7,65 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
1S-0004: O-RING KEÇE
1S-0004: O-RING KEÇEMiktar: 2
4N-1104: 0,79 mm Kalınlığında Yakıt Hattı Contası
4N-1104: 0,79 mm Kalınlığında Yakıt Hattı ContasıMiktar: 1
4M-8303: 20,29 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
4M-8303: 20,29 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 3
5P-0796: 12,7 mm Mil Çaplı Çift Dudak Keçesi
5P-0796: 12,7 mm Mil Çaplı Çift Dudak KeçesiMiktar: 2
6H-9691: 2,9 mm İç Çaplı Keçe O-Ring
6H-9691: 2,9 mm İç Çaplı Keçe O-RingMiktar: 1
3D-2824: 23,47 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3D-2824: 23,47 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 3
6V-4314: 129,54 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
6V-4314: 129,54 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
214-7568: O-RİNG KEÇE STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: O-RİNG KEÇE STOR (SAE 9/16-18)Miktar: 3
1 ila 32 / 33 tanesi gösteriliyorDaha fazla yükle
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
421-1305 parça numarası için tanım

Açıklama: Bu kit, motora monte yakıt sistemi komponentlerini yenilemek ve yeniden takmak için gerekli conta ve keçeleri içerir. Bu kit enjektör keçelerini içermez. Gerekirse tekli enjektör keçesi kiti sipariş edin. Özellikler: Kitlerimiz size kolaylık sunacak şekilde tasarlanmıştır; tek bir parça numarası ile önceden paketlenip sipariş edilir ve tek bir kutuda teslim edilerek zamandan ve paradan tasarruf etmeniz sağlanır.

Daha fazla göster
Uyarı:Bu ürün, sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kurşun ve kurşun bileşikleri içeren kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresine gidin.
421-1305 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

421-1305 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAMYON

773B

DENİZCİLİK MOTORU

3412D 3412

DOZER

772B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi