Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerCırcırlar ve Lokma AnahtarlarLokmalar200-8424: Soket (1/4 inç Tahrik)
Ana sayfa
Atölye Sarf MalzemeleriAletlerCırcırlar ve Lokma AnahtarlarLokmalar
200-8424: Soket (1/4 inç Tahrik)
200-8424: Soket (1/4 inç Tahrik)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Marka: Cat

Ürün Resimleri
200-8424: Soket (1/4 inç Tahrik)
200-8424: Soket (1/4 inç Tahrik)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Marka: Cat

Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
TanımTeknik özellikler
200-8424 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Uzunluk (mm): 22,35
Uzunluk (inç): 0,88
Hex Size (mm): 11
Hex Size (in): 0,433
Square Drive (in): 0,25
Outer Diameter (mm): 15,24
Outer Diameter (in): 0,6
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,014
Weight (lb): 0,031
Boyut (mm): 11,0
Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin