หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือแรคชิทและซ็อกเก็ตซ็อกเก็ต200-8424: ซ็อกเก็ต (ไดรฟ์ขนาด 1/4 นิ้ว )
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 200-8424

The 6-Point Metric Socket is used to engage hexagonal fasteners with ease and efficiency. Its six-point configuration provides maximum contact with the bolt and nut, ensuring even torque distribution and minimizing the risk of rounding or stripping. With its standard length, it offers an optimal balance between accessibility and leverage for tasks that require both reach and control. The socket ensures reliable performance in demanding conditions for maintaining and repairing equipment.

Attributes:
• Standard length for a balance between leverage and accessibility.
• Provided with 1/4" drive and six-point design for maximum grip on hexagonal fasteners.
• Ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.
• Chrome finish offers increased resistance to rust and corrosion.

Applications:
The 6-Point Metric Socket provides a reliable and accurate means of fastening and loosening hexagonal bolts and nuts, ensuring a secure fit, preventing damage to the fastener, and allowing for even torque distribution for maintaining the integrity of components.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 200-8424

หน่วยวัด

USเมตริก

    ความยาว (นิ้ว):

    0.88

    Hex Size (in):

    0.433

    Square Drive (in):

    0.25

    Outer Diameter (in):

    0.6

    Material:

    Steel,Carbon Steel

    Weight (lb):

    0.031

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน