Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar544-2150: VİDA
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar
544-2150: VİDA
544-2150: VİDA

Marka: Cat

fallback-image
İptal Edildi
544-2150: VİDA
Değiştirme seçenekleri için temsilcinize danışın.

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
İPTAL EDİLDİ
Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
544-2150 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
544-2150 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme: Düşük Alaşımlı Çelik,Alaşımlı Çinko,Karbon Çelik
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 25
Grip Length (in): 0,118
Bolt Length (in): 0,984
Grip Length (mm): 3
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
544-2150 parça numarası için Uyumlu Modeller

GENEL HİZMET ARACI

CUV85 CUV82

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin