Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες544-2150: ΒΙΔΑ
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
544-2150: ΒΙΔΑ
544-2150: ΒΙΔΑ

Μάρκα: Cat

fallback-image
Διακόπηκε.
544-2150: ΒΙΔΑ
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για επιλογές αντικατάστασης.

Μάρκα: Cat

Διακόπηκε.
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 544-2150
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 544-2150

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Υλικό: Κράμα Ψευδαργύρου,Χάλυβας χαμηλής κράσης,Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 25
Grip Length (in): 0,118
Bolt Length (in): 0,984
Grip Length (mm): 3
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 544-2150

ΟΧΗΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

CUV85 CUV82

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό