AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit544-2150: RUUVI
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
544-2150: RUUVI
544-2150: RUUVI

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
Valmistus päättynyt.
544-2150: RUUVI
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 544-2150
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 544-2150 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Matalaseosteräs,Seossinkki,Hiiliteräs
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 25
Grip Length (in): 0,118
Bolt Length (in): 0,984
Grip Length (mm): 3
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 544-2150

HYÖTYAJONEUVO

CUV85 CUV82

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa