Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri6V-5428: Yağ Soğutucusu ve Hatları Kiti
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri6V-5428: Yağ Soğutucusu ve Hatları Kiti
6V-5428: Yağ Soğutucusu ve Hatları Kiti

Yağ Soğutucusu ve Hatları Kiti

Marka: Cat

Ürün Resimleri
6V-5428: Yağ Soğutucusu ve Hatları Kiti
6V-5428: Yağ Soğutucusu ve Hatları Kiti

Yağ Soğutucusu ve Hatları Kiti

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

0T-0329: 0,0359 inç Kalınlığında Emniyet Somunu
0T-0329: 0,0359 inç Kalınlığında Emniyet SomunuMiktar: 8
2N-3553: 7,214 mm Kalınlığında Motor Yağı Soğutucusu Keçesi
2N-3553: 7,214 mm Kalınlığında Motor Yağı Soğutucusu KeçesiMiktar: 1
3F-4995: CONTA
3F-4995: CONTAMiktar: 1
2N-3584: Yağ Filtresi Muhafaza Kapağı Contası
2N-3584: Yağ Filtresi Muhafaza Kapağı ContasıMiktar: 1
7M-6844: Motor Yağı Filtresi Contası
7M-6844: Motor Yağı Filtresi ContasıMiktar: 1
8F-2534: 2,2 mm Kalınlığında Yuvarlak Conta
8F-2534: 2,2 mm Kalınlığında Yuvarlak ContaMiktar: 1
8M-4438: 2,6 X 17 mm 70A VMQ O-Ring
8M-4438: 2,6 X 17 mm 70A VMQ O-RingMiktar: 2
8N-0452: Yağ Filtresi Hatları Tespit Halkası
8N-0452: Yağ Filtresi Hatları Tespit HalkasıMiktar: 1
113-5304: 50,17 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
113-5304: 50,17 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 3
4F-7387: 100,97 mm İç Çaplı Keçe O Ring
4F-7387: 100,97 mm İç Çaplı Keçe O RingMiktar: 2
3P-0653: 69,22 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3P-0653: 69,22 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
109-2332: 56,52 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
109-2332: 56,52 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
247-3796: Motor Yağ Soğutucusu Yuvarlak Contası
247-3796: Motor Yağ Soğutucusu Yuvarlak ContasıMiktar: 2
2N-3583: Yağ Filtresi Muhafaza Kapağı Contası
2N-3583: Yağ Filtresi Muhafaza Kapağı ContasıMiktar: 1
7L-2013: 1,6 mm Kalınlığında Ön Yağlama Pompası Contası
7L-2013: 1,6 mm Kalınlığında Ön Yağlama Pompası ContasıMiktar: 1
3P-0651: 59,69 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3P-0651: 59,69 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 3
2M-9780: 19,18 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
2M-9780: 19,18 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
0L-1034: 1/32 inç Kalınlığında Yağ Filtresi Contası
0L-1034: 1/32 inç Kalınlığında Yağ Filtresi ContasıMiktar: 2
4L-8120: 0,8 mm Kalınlığında Kapak Contası
4L-8120: 0,8 mm Kalınlığında Kapak ContasıMiktar: 2
4L-8121: 0,8 mm Kalınlığında Kapak Contası
4L-8121: 0,8 mm Kalınlığında Kapak ContasıMiktar: 1
7M-6843: 0,031 inç Kalınlığında Turboşarj Yağ Hatları Contası
7M-6843: 0,031 inç Kalınlığında Turboşarj Yağ Hatları ContasıMiktar: 1
5L-3377: Alüminyum Conta
5L-3377: Alüminyum ContaMiktar: 2
293-7589: 27,94 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
293-7589: 27,94 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
3P-0656: 66,04 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3P-0656: 66,04 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
3H-2388: O-Ring
3H-2388: O-RingMiktar: 2
9X-7529: 50,80 mm İç Çap Dairesel Keçe
9X-7529: 50,80 mm İç Çap Dairesel KeçeMiktar: 2
269-7885: 72,39 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
269-7885: 72,39 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
1 ila 27 / 27 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
6V-5428 parça numarası için teknik özellikler
Kit İçeriği: Contalar, keçeler
Daha fazla göster
6V-5428 parça numarası için Uyumlu Modeller

GAZ MOTORU

G398 G399 G379

ENDÜSTRİYEL MOTOR

D398 D379B D398B D399 D379

DENİZCİLİK MOTORU

D379A D399 D398A D398B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi