Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıSomunlar8T-4131: M20 Altıgen Somun

İlgili parçalar

8T-6381: M20-2,5 x 120 mm Altıgen Başlı Cıvata

Palet Cıvatası

213-5007: M20-2,5 x 80 mm Altıgen Başlı Cıvata

Altıgen Başlı Cıvata

198-4781: 10 mm Kalınlığında Sert Rondela

Hidrolik Borular ve Radyatörler için Cat® Sert Rondela

287-5701: M20 Altıgen Cıvata

Cat® M20 Altıgen Başlı Çelik Cıvata

7X-2565: M20-2,5 x 100 mm Altıgen Başlı Cıvata

Palet Cıvatası

8T-4123: 22 mm İç Çaplı Rondela

Cat® Düz Rondela, İç Çap X Dış Çap X K: 22 X 35 X 3,5 mm

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi