Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页车间用品工具棘轮和套筒套筒199-9033: 套筒(3⁄8 英寸方头)
首页
车间用品工具棘轮和套筒套筒
199-9033: 套筒(3⁄8 英寸方头)
199-9033: 套筒(3⁄8 英寸方头)

Cat® 12-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

品牌: Cat

产品图像
199-9033: 套筒(3⁄8 英寸方头)
199-9033: 套筒(3⁄8 英寸方头)

Cat® 12-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 199-9033 的技术规格

计量单位

美制公制
长度(mm): 66.8
长度(in): 2.63
Inner Diameter (mm): 8.38
Inner Diameter (in): 0.33
Hex Size (mm): 17
Hex Size (in): 0.669
Square Drive (in): 0.375
Outer Diameter (mm): 22.9
Outer Diameter (in): 0.902
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0.104
Weight (lb): 0.229
尺寸(mm): 17.0