హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్రాచెట్‌లు, సాకెట్లుసాకెట్‌లు199-9033: సాకెట్ (3/8 ఇంచుల డ్రైవ్)

పార్ట్ నంబర్ 199-9033 కి సంబంధించిన వివరణ

The 12-Point Metric Socket is used to engage hexagonal fasteners with ease and efficiency. Its six-point configuration provides maximum contact with the bolt and nut, ensuring even torque distribution and minimizing the risk of rounding or stripping. With its standard length, it offers an optimal balance between accessibility and leverage for tasks that require both reach and control. The socket ensures reliable performance in demanding conditions for maintaining and repairing equipment.

Attributes:
• Deep-length design for reaching recessed fasteners.
• Provided with 3/8" drive and 12-point design for maximum grip on hexagonal fasteners.
• Ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.
• Chrome finish offers increased resistance to rust and corrosion.

Applications: 
The 12-Point Metric Socket provides a reliable and accurate means of fastening and loosening hexagonal bolts and nuts, ensuring a secure fit, preventing damage to the fastener, and allowing for even torque distribution for maintaining the integrity of components.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.

పార్ట్ నంబర్ 199-9033 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    పొడవు (ఇంచులలో):

    2.63

    Inner Diameter (in):

    0.33

    Hex Size (in):

    0.669

    Square Drive (in):

    0.375

    Outer Diameter (in):

    0.902

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Weight (lb):

    0.229

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది