Caterpillar
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
Rekisteröidy
Caterpillar

Hae osan numeroa tai nimeä
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat199-9033: Pistoke (3/8 tuuman veto)
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat
199-9033: Pistoke (3/8 tuuman veto)
199-9033: Pistoke (3/8 tuuman veto)

Cat® 12-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
199-9033: Pistoke (3/8 tuuman veto)
199-9033: Pistoke (3/8 tuuman veto)

Cat® 12-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 199-9033 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (mm): 66,8
Pituus (in): 2,63
Inner Diameter (mm): 8,38
Inner Diameter (in): 0,33
Hex Size (mm): 17
Hex Size (in): 0,669
Square Drive (in): 0,375
Outer Diameter (mm): 22,9
Outer Diameter (in): 0,902
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,104
Weight (lb): 0,229
Koko (mm): 17,0
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa