Caterpillar
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

搜索零件号或名称
首页车间用品工具棘轮和套筒套筒199-9035: 套筒(3⁄8 英寸方头)
首页
车间用品工具棘轮和套筒套筒
199-9035: 套筒(3⁄8 英寸方头)
199-9035: 套筒(3⁄8 英寸方头)

Cat® 19mm Double Hexagonal Socket with 3/8'' Square Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

品牌: Cat

产品图像
199-9035: 套筒(3⁄8 英寸方头)
199-9035: 套筒(3⁄8 英寸方头)

Cat® 19mm Double Hexagonal Socket with 3/8'' Square Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

品牌: Cat

保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 199-9035 的技术规格

计量单位

美制公制
Outer Diameter (mm): 25.15
Outer Diameter (in): 0.99
Inner Diameter (mm): 8.38
Inner Diameter (in): 0.329
Drive Type: Square
Square Drive (in): 3/8''
长度(mm): 66.8
长度(in): 2.629
Hex Size (mm): 19
Hex Size (in): 0.748
Weight (kg): 0.132
Weight (lb): 0.291
尺寸(mm): 19.0
Material: Carbon Steel