Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页液压装置液压泵、马达和部件其他液压泵和马达部件364-6576: 顶部压力板
首页
液压装置液压泵、马达和部件其他液压泵和马达部件
364-6576: 顶部压力板
364-6576: 顶部压力板

Cat® 齿轮泵压力板(顶部隔离板),尺寸:144 X 81 X 11 mm,孔径:41.7 mm

品牌: Cat

fallback-image
364-6576: 顶部压力板

Cat® 齿轮泵压力板(顶部隔离板),尺寸:144 X 81 X 11 mm,孔径:41.7 mm

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述
描述

描述:
零件号为 364-6576 的压力板(顶部隔离板)用于保持齿轮泵的内部压力和密封完整性。

特性:
• 钢制压力板
• 孔径:41.7 mm(1.6 in),2 处
• 孔间距:63.5 mm(2.5 in)
• 长度:144 mm(5.7 in)
• 宽度:81 mm(3.2 in)
• 厚度:11 mm(0.4 in)

应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

警告:本产品可能会使您接触到包括砷在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

描述:
零件号为 364-6576 的压力板(顶部隔离板)用于保持齿轮泵的内部压力和密封完整性。

特性:
• 钢制压力板
• 孔径:41.7 mm(1.6 in),2 处
• 孔间距:63.5 mm(2.5 in)
• 长度:144 mm(5.7 in)
• 宽度:81 mm(3.2 in)
• 厚度:11 mm(0.4 in)

应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

警告:本产品可能会使您接触到包括砷在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
材料:
长度(mm): 144
宽度(mm): 81
高度(mm): 11
孔径(mm): 41.7 (2X)
长度(in): 5.7
宽度(in): 3.2
高度(in): 0.4
孔径(in): 1.6 (2X)
计量单位美制公制
材料:
长度(mm): 144
宽度(mm): 81
查看更多
兼容型号
兼容型号
Wheel Tractor
631E631G633E II637G637E
Truck
785G785785C785D
Off Highway Truck
789G785D789785
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
988B
查看更多
Wheel Tractor
631E631G633E II637G637E
保修信息
退货政策
364-6576 的零件图