Αρχική οθόνηΥδραυλικό σύστημαΥδραυλικές αντλίες, μοτέρ και εξαρτήματαΆλλα εξαρτήματα υδραυλικών αντλιών και μοτέρ364-6576: Άνω πλάκα πίεσης
Αρχική οθόνη
Υδραυλικό σύστημαΥδραυλικές αντλίες, μοτέρ και εξαρτήματαΆλλα εξαρτήματα υδραυλικών αντλιών και μοτέρ
364-6576: Άνω πλάκα πίεσης
364-6576: Άνω πλάκα πίεσης

Πλάκα πίεσης αντλίας γραναζιών Cat® (άνω πλάκα απομόνωσης), Διαστάσεις: 144 X 81 X 11 mm, εσωτερική διάμετρος υδραυλικού κυλίνδρου: 41,7 mm

Μάρκα: Cat

fallback-image
364-6576: Άνω πλάκα πίεσης

Πλάκα πίεσης αντλίας γραναζιών Cat® (άνω πλάκα απομόνωσης), Διαστάσεις: 144 X 81 X 11 mm, εσωτερική διάμετρος υδραυλικού κυλίνδρου: 41,7 mm

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Description:
Pressure plate (top isolation plate) part # 364-6576 is used to maintain internal pressure and seal integrity of the gear pump.

Attributes:
• Steel pressure plate
• Bore Diameter: 41.7 mm (1.6 in), 2 places
• Distance Between Bores: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 144 mm (5.7 in)
• Width: 81 mm (3.2 in)
• Thickness: 11 mm (0.4 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως αρσενικό, για το οποίο έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Pressure plate (top isolation plate) part # 364-6576 is used to maintain internal pressure and seal integrity of the gear pump.

Attributes:
• Steel pressure plate
• Bore Diameter: 41.7 mm (1.6 in), 2 places
• Distance Between Bores: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 144 mm (5.7 in)
• Width: 81 mm (3.2 in)
• Thickness: 11 mm (0.4 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως αρσενικό, για το οποίο έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Υλικό: Χάλυβας
Μήκος (mm): 144
Πλάτος (mm): 81
Ύψος (mm): 11
Εσωτερική διάμετρος υδραυλικού κυλίνδρου (mm): 41.7 (2X)
Μήκος (ίντσες): 5.7
Πλάτος (ίντσες): 3.2
Ύψος (ίντσες): 0.4
Εσωτερική διάμετρος υδραυλικού κυλίνδρου (ίντσες): 1.6 (2X)
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Υλικό: Χάλυβας
Μήκος (mm): 144
Πλάτος (mm): 81
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Wheel Tractor
631E631G633E II637G637E
Truck
785G785785C785D
Off Highway Truck
789G785D789785
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
988B
Προβολή περισσότερων
Wheel Tractor
631E631G633E II637G637E
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 364-6576
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό