होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक पंप, मोटर, और कंपोनेंटअन्य हाइड्रोलिक पंप और मोटर कंपोनेंट364-6576: टॉप प्रेशर प्लेट
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक पंप, मोटर, और कंपोनेंटअन्य हाइड्रोलिक पंप और मोटर कंपोनेंट
364-6576: टॉप प्रेशर प्लेट
364-6576: टॉप प्रेशर प्लेट

Cat® गियर पंप प्रेशर प्लेट (टॉप आइसोलेशन प्लेट), आयाम: 144 X 81 X 11 मिलीमीटर, बोर डायमीटर: 41.7 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

fallback-image
364-6576: टॉप प्रेशर प्लेट

Cat® गियर पंप प्रेशर प्लेट (टॉप आइसोलेशन प्लेट), आयाम: 144 X 81 X 11 मिलीमीटर, बोर डायमीटर: 41.7 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Pressure plate (top isolation plate) part # 364-6576 is used to maintain internal pressure and seal integrity of the gear pump.

Attributes:
• Steel pressure plate
• Bore Diameter: 41.7 mm (1.6 in), 2 places
• Distance Between Bores: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 144 mm (5.7 in)
• Width: 81 mm (3.2 in)
• Thickness: 11 mm (0.4 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.

Description:
Pressure plate (top isolation plate) part # 364-6576 is used to maintain internal pressure and seal integrity of the gear pump.

Attributes:
• Steel pressure plate
• Bore Diameter: 41.7 mm (1.6 in), 2 places
• Distance Between Bores: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 144 mm (5.7 in)
• Width: 81 mm (3.2 in)
• Thickness: 11 mm (0.4 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: स्टील
लंबाई (mm): 144
चौड़ाई (mm): 81
ऊंचाई (mm): 11
बोर व्यास (mm): 41.7 (2X)
लंबाई (in): 5.7
चौड़ाई (in): 3.2
ऊंचाई (in): 0.4
बोर का व्यास (in): 1.6 (2X)
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: स्टील
लंबाई (mm): 144
चौड़ाई (mm): 81
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Wheel Tractor
631E631G633E II637G637E
Truck
785G785785C785D
Off Highway Truck
789G785D789785
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
988B
अधिक देखें
Wheel Tractor
631E631G633E II637G637E
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
364-6576 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
364-6576 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 364-6576 के लिए विवरण

Description:
Pressure plate (top isolation plate) part # 364-6576 is used to maintain internal pressure and seal integrity of the gear pump.

Attributes:
• Steel pressure plate
• Bore Diameter: 41.7 mm (1.6 in), 2 places
• Distance Between Bores: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 144 mm (5.7 in)
• Width: 81 mm (3.2 in)
• Thickness: 11 mm (0.4 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
पार्ट नंबर 364-6576 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: स्टील
लंबाई (mm): 144
चौड़ाई (mm): 81
ऊंचाई (mm): 11
बोर व्यास (mm): 41.7 (2X)
लंबाई (in): 5.7
चौड़ाई (in): 3.2
ऊंचाई (in): 0.4
बोर का व्यास (in): 1.6 (2X)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 364-6576 के लिए संगत मॉडल

WHEEL TRACTOR

631E 631G 633E II 637G 637E

TRUCK

785G 785 785C 785D

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 785D 789 785

ROTARY CUTTER

RC20

WHEEL LOADER

988B

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें