AloitusHydrauliikkaHydraulipumput, moottorit & komponentitMuut hydraulipumpun ja moottorin komponentit364-6576: Yläpainelevy
Aloitus
HydrauliikkaHydraulipumput, moottorit & komponentitMuut hydraulipumpun ja moottorin komponentit
364-6576: Yläpainelevy
364-6576: Yläpainelevy

Cat® Hammaspyöräpumpun painelevy (yläeristyslevy), mitat: 144 X 81 X 11 mm, reiän halkaisija: 41,7 mm

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
364-6576: Yläpainelevy

Cat® Hammaspyöräpumpun painelevy (yläeristyslevy), mitat: 144 X 81 X 11 mm, reiän halkaisija: 41,7 mm

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Pressure plate (top isolation plate) part # 364-6576 is used to maintain internal pressure and seal integrity of the gear pump.

Attributes:
• Steel pressure plate
• Bore Diameter: 41.7 mm (1.6 in), 2 places
• Distance Between Bores: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 144 mm (5.7 in)
• Width: 81 mm (3.2 in)
• Thickness: 11 mm (0.4 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten arseenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Pressure plate (top isolation plate) part # 364-6576 is used to maintain internal pressure and seal integrity of the gear pump.

Attributes:
• Steel pressure plate
• Bore Diameter: 41.7 mm (1.6 in), 2 places
• Distance Between Bores: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 144 mm (5.7 in)
• Width: 81 mm (3.2 in)
• Thickness: 11 mm (0.4 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten arseenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Teräs
Pituus (mm): 144
Leveys (mm): 81
Korkeus (mm): 11
Porauksen halkaisija (mm): 41.7 (2X)
Pituus (in): 5.7
Leveys (in): 3.2
Korkeus (in): 0.4
Porauksen halkaisija (in): 1.6 (2X)
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Teräs
Pituus (mm): 144
Leveys (mm): 81
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Wheel Tractor
631E631G633E II637G637E
Truck
785G785785C785D
Off Highway Truck
789G785D789785
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
988B
Näytä enemmän
Wheel Tractor
631E631G633E II637G637E
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 364-6576
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 364-6576
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 364-6576 kuvaus

Description:
Pressure plate (top isolation plate) part # 364-6576 is used to maintain internal pressure and seal integrity of the gear pump.

Attributes:
• Steel pressure plate
• Bore Diameter: 41.7 mm (1.6 in), 2 places
• Distance Between Bores: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 144 mm (5.7 in)
• Width: 81 mm (3.2 in)
• Thickness: 11 mm (0.4 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten arseenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 364-6576 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Teräs
Pituus (mm): 144
Leveys (mm): 81
Korkeus (mm): 11
Porauksen halkaisija (mm): 41.7 (2X)
Pituus (in): 5.7
Leveys (in): 3.2
Korkeus (in): 0.4
Porauksen halkaisija (in): 1.6 (2X)
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 364-6576

WHEEL TRACTOR

631E 631G 633E II 637G 637E

TRUCK

785G 785 785C 785D

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 785D 789 785

ROTARY CUTTER

RC20

WHEEL LOADER

988B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa