Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁液壓裝置其他液壓部件332-8545: 直管轉接器
首頁
液壓裝置其他液壓部件
332-8545: 直管轉接器
332-8545: 直管轉接器

油液運輸直管適配器 (ORFS 至 STOR)

品牌: Cat

產品影像
332-8545: 直管轉接器
332-8545: 直管轉接器
332-8545: 直管轉接器
332-8545: 直管轉接器
332-8545: 直管轉接器

油液運輸直管適配器 (ORFS 至 STOR)

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
332-8545 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 332-8545 的規格

測量單位

美制公制
類型: 直型
Coolant and Urea Compatible Seal: 294-9072 (1-3/16-12), 6V-3251 (7/8-14)
連接器類型: -12 ORFS 悶頭式至 -10 STOR
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7092 (1-3/16-12), 238-5081 (7/8-14)
材質說明: 鍍鋼
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14), 6V-9746 (1-3/16-12)
長度 (mm): 72
螺紋: 1-3/16-12;7/8-14
六角尺寸 (mm): 38
長度 (in): 2.83
六角尺寸 (in): 1.50
Material: Carbon Steel
檢視更多
零件編號 332-8545 的相容型號

迷你液壓挖掘機

308.5 308 307.5 309 310

輪式推土機

993K 993

檢視更多
相關的零件
6V-9746
6V-9746: ORFS O 型環油封
檢查價格
2M-9780
2M-9780: 19.18mm 內徑 O 型環油封
檢查價格
238-5081
238-5081: 19.18mm 內徑 O 型環油封
檢查價格
228-7092
228-7092: 22.5mm 外徑 O 型環密封件
檢查價格
6V-3251
6V-3251: 19.18mm 內徑橡膠 O 形環封
檢查價格
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天