Αρχική οθόνηΥδραυλικό σύστημαΆλλα υδραυλικά εξαρτήματα332-8545: Ίσιος προσαρμογέας
Αρχική οθόνη
Υδραυλικό σύστημαΆλλα υδραυλικά εξαρτήματα
332-8545: Ίσιος προσαρμογέας
332-8545: Ίσιος προσαρμογέας

Ίσιος προσαρμογέας μεταφοράς υγρών (ORFS σε STOR)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
332-8545: Ίσιος προσαρμογέας
332-8545: Ίσιος προσαρμογέας
332-8545: Ίσιος προσαρμογέας
332-8545: Ίσιος προσαρμογέας
332-8545: Ίσιος προσαρμογέας

Ίσιος προσαρμογέας μεταφοράς υγρών (ORFS σε STOR)
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 332-8545
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 332-8545

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Τύπος: Ίσιο
Coolant and Urea Compatible Seal: 294-9072 (1-3/16-12), 6V-3251 (7/8-14)
Τύπος συνδετήρα: -12 ORFS διάφραγμα σε -10 STOR
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7092 (1-3/16-12), 238-5081 (7/8-14)
Περιγραφή υλικού: Επιμεταλλωμένος χάλυβας
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14), 6V-9746 (1-3/16-12)
Μήκος (mm): 72
Σπείρωμα: 1-3/16-12; 7/8-14
Μέγεθος εξαγωνικού παξιμαδιού (mm): 38
Μήκος (ίντσες): 2,83
Μέγεθος εξαγωνικού παξιμαδιού (ίντσες): 1,50
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 332-8545

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

993K 993

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

308.5 308 307.5 309 310

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
6V-9746
6V-9746: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING ORFS
Έλεγχος τιμών
2M-9780
2M-9780: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm
Έλεγχος τιμών
238-5081
238-5081: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm
Έλεγχος τιμών
228-7092
228-7092: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 22,5 mm
Έλεγχος τιμών
6V-3251
6V-3251: Σφραγίδα δακτυλίου από καουτσούκ εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό