AccueilCircuit hydrauliqueAutres composants hydrauliques332-8545: Adaptateur droit
Accueil
Circuit hydrauliqueAutres composants hydrauliques
332-8545: Adaptateur droit
332-8545: Adaptateur droit

Adaptateur droit pour transport de fluide (ORFS à STOR)

Marque: Cat

Images du produit
332-8545: Adaptateur droit
332-8545: Adaptateur droit
332-8545: Adaptateur droit
332-8545: Adaptateur droit
332-8545: Adaptateur droit

Adaptateur droit pour transport de fluide (ORFS à STOR)

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 332-8545
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 332-8545

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type: Droit
Coolant and Urea Compatible Seal: 294-9072 (1-3/16-12), 6V-3251 (7/8-14)
Type de connecteur: -12 ORFS traversant à -10 STOR
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7092 (1-3/16-12), 238-5081 (7/8-14)
Désignation des matériaux: Acier galvanisé
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14), 6V-9746 (1-3/16-12)
Longueur (mm): 72
Filetage: 1-3/16-12 ; 7/8-14
Taille de la vis hexagonale (mm): 38
Longueur (in): 2,83
Taille de la vis hexagonale (in): 1,50
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 332-8545

MINIPELLE HYDRAULIQUE

308.5 308 307.5 309 310

TRACTEUR SUR PNEUS

993K 993

Voir plus
Pièces associées
6V-9746
6V-9746: Joint torique ORFS
Vérifier le prix
2M-9780
2M-9780: Joint torique de 19,18 mm de diamètre intérieur
Vérifier le prix
238-5081
238-5081: Joint torique de 19,18 mm de diamètre interne
Vérifier le prix
228-7092
228-7092: Joint torique de 22,5 mm de diamètre extérieur
Vérifier le prix
6V-3251
6V-3251: Joint torique en caoutchouc de diamètre interne 19,18 mm
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert