HomeHidráulicaOutros Componentes Hidráulicos332-8545: Adaptador-Reto
Home
HidráulicaOutros Componentes Hidráulicos
332-8545: Adaptador-Reto
332-8545: Adaptador-Reto

Adaptador Reto para Transporte de Fluido (ORFS para STOR)

Marca: Cat

Imagens do Produto
332-8545: Adaptador-Reto
332-8545: Adaptador-Reto
332-8545: Adaptador-Reto
332-8545: Adaptador-Reto
332-8545: Adaptador-Reto

Adaptador Reto para Transporte de Fluido (ORFS para STOR)

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
332-8545332-8545
6V-97466V-9746
2M-97802M-9780
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 332-8545
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 332-8545

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo: Reto
Coolant and Urea Compatible Seal: 294-9072 (1-3/16-12), 6V-3251 (7/8-14)
Tipo de Conector: -12 ORFS Anteparo para -10 STOR
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7092 (1-3/16-12), 238-5081 (7/8-14)
Descrição do Material: Aço Folheado
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14), 6V-9746 (1-3/16-12)
Comprimento (mm): 72
Rosca: 1-3/16-12; 7/8-14
Tamanho Sextavado (mm): 38
Comprimento (pol): 2,83
Tamanho Sextavado (pol): 1,50
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 332-8545

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

308.5 308 307.5 309 310

TRATOR DE RODAS

993K 993

Exibir Mais
Peças relacionadas
6V-9746
6V-9746: ANEL RETENTOR EM O-ORFS
Verificar Preço
238-5081
238-5081: Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro Interno
Verificar Preço
6V-3251
6V-3251: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 19,18 mm
Verificar Preço
2M-9780
2M-9780: Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro Interno
Verificar Preço
228-7092
228-7092: Anel Retentor em O com 22,5 mm de Diâmetro Externo
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista