الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي134-2634: مسمار
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي134-2634: مسمار
134-2634: مسمار

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
134-2634: مسمار

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 134-2634

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

مواصفات رقم القطعة 134-2634

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Bolt Length (in): 1.575
Bolt Length (mm): 40.0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0.236
Grip Length (mm): 6.0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M16-2
المواد: سبائك الزنك,فولاذ منخفض السبائك,بلاستيك نايلون 6، 6/12، 6/6
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 134-2634

شاحنة

797 797B

حامل الأدوات المتكامل

IT14G2 IT14G

لودر بعجل صغير

910G 914G 914G2

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة