الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالخراطيم ومجموعات الخراطيم ومكونات الخراطيممجموعات الخرطوم430-2736: خرطوم ضغط متوسط بقطر داخلي 4.76 مم
الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالخراطيم ومجموعات الخراطيم ومكونات الخراطيممجموعات الخرطوم430-2736: خرطوم ضغط متوسط بقطر داخلي 4.76 مم
430-2736: خرطوم ضغط متوسط بقطر داخلي 4.76 مم

مجموعة الخرطوم الهيدروليكي متوسط الضغط

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
430-2736: خرطوم ضغط متوسط بقطر داخلي 4.76 مم
430-2736: خرطوم ضغط متوسط بقطر داخلي 4.76 مم
430-2736: خرطوم ضغط متوسط بقطر داخلي 4.76 مم
430-2736: خرطوم ضغط متوسط بقطر داخلي 4.76 مم
430-2736: خرطوم ضغط متوسط بقطر داخلي 4.76 مم

مجموعة الخرطوم الهيدروليكي متوسط الضغط

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 430-2736

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Overall Length (mm): 965.0
Connector Type: Permanent Coupling
Fitting Size (in): -4 Female ORFS, -3 Female SAE 45° Flare
Weight (kg): 0.214
Inside Diameter (in): 0.19
Inside Diameter (mm): 5.0
Length (in): 37.99
Length (mm): 965.0
Nut Type: Swivel
Thread: 9/16-18, 3/8-24
Type: Ether Starting Aid Hose
Material: Rubber & Steel Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 430-2736

شاحنة تسير على الطرق الوعرة

795F XQ 797F 793F AC 797 793F 795F AC 793F CMD 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة