Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుహోస్ అసెంబ్లీలు430-2736: హోస్ అసెంబ్లీ
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుహోస్ అసెంబ్లీలు430-2736: హోస్ అసెంబ్లీ
430-2736: హోస్ అసెంబ్లీ

మీడియం ప్రెజర్ హైడ్రాలిక్ హోస్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
430-2736: హోస్ అసెంబ్లీ
430-2736: హోస్ అసెంబ్లీ
430-2736: హోస్ అసెంబ్లీ
430-2736: హోస్ అసెంబ్లీ
430-2736: హోస్ అసెంబ్లీ

మీడియం ప్రెజర్ హైడ్రాలిక్ హోస్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 430-2736 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
కనెక్టర్ రకం: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
మొత్తం పొడవు (mm): 965.0
ఫిట్టింగ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): -4 ఫీమేల్ ORFS, -3 ఫీమేల్ SAE 45° ఫ్లేర్
బరువు (కిలోలు): 0.214
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.19
లోపలి వ్యాసం (mm): 5.0
పొడవు (ఇంచులలో): 37.99
పొడవు (mm): 965.0
నట్ రకం: స్వివెల్
థ్రెడ్: 9/16-18, 3/8-24
రకం: ఈథర్ స్టార్టింగ్ ఎయిడ్ హోజ్
Material: Rubber & Steel Hose
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 430-2736కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

795F XQ 797F 793F AC 797 793F 795F AC 793F CMD 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది