Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichZespoły przewodów giętkich430-2736: Wąż średniociśnieniowy o średnicy wewnętrznej 4,76 mm
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichZespoły przewodów giętkich430-2736: Wąż średniociśnieniowy o średnicy wewnętrznej 4,76 mm
430-2736: Wąż średniociśnieniowy o średnicy wewnętrznej 4,76 mm

Zespół giętkiego przewodu hydraulicznego średniociśnieniowego

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
430-2736: Wąż średniociśnieniowy o średnicy wewnętrznej 4,76 mm
430-2736: Wąż średniociśnieniowy o średnicy wewnętrznej 4,76 mm
430-2736: Wąż średniociśnieniowy o średnicy wewnętrznej 4,76 mm
430-2736: Wąż średniociśnieniowy o średnicy wewnętrznej 4,76 mm
430-2736: Wąż średniociśnieniowy o średnicy wewnętrznej 4,76 mm

Zespół giętkiego przewodu hydraulicznego średniociśnieniowego

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 430-2736

Jednostki miary

USAMetryczny
Overall Length (mm): 965,0
Connector Type: Permanent Coupling
Fitting Size (in): -4 Female ORFS, -3 Female SAE 45° Flare
Weight (kg): 0,214
Inside Diameter (in): 0,19
Inside Diameter (mm): 5,0
Length (in): 37,99
Length (mm): 965,0
Nut Type: Swivel
Thread: 9/16-18, 3/8-24
Type: Ether Starting Aid Hose
Material: Rubber & Steel Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 430-2736

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

795F XQ 797F 793F AC 797 793F 795F AC 793F CMD 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione