Ana sayfaHortumlar ve TüplerHortumlar, Hortum Grupları ve Hortum KomponentleriHortum grupları430-2736: 4,76 mm İç Çaplı Orta Basınçlı Hortum
Ana sayfaHortumlar ve TüplerHortumlar, Hortum Grupları ve Hortum KomponentleriHortum grupları430-2736: 4,76 mm İç Çaplı Orta Basınçlı Hortum
430-2736: 4,76 mm İç Çaplı Orta Basınçlı Hortum

Orta Basınçlı Hidrolik Hortum Grubu

Marka: Cat

Ürün Resimleri
430-2736: 4,76 mm İç Çaplı Orta Basınçlı Hortum
430-2736: 4,76 mm İç Çaplı Orta Basınçlı Hortum
430-2736: 4,76 mm İç Çaplı Orta Basınçlı Hortum
430-2736: 4,76 mm İç Çaplı Orta Basınçlı Hortum
430-2736: 4,76 mm İç Çaplı Orta Basınçlı Hortum

Orta Basınçlı Hidrolik Hortum Grubu

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
430-2736 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Overall Length (mm): 965,0
Connector Type: Permanent Coupling
Fitting Size (in): -4 Female ORFS, -3 Female SAE 45° Flare
Weight (kg): 0,214
Inside Diameter (in): 0,19
Inside Diameter (mm): 5,0
Length (in): 37,99
Length (mm): 965,0
Nut Type: Swivel
Thread: 9/16-18, 3/8-24
Type: Ether Starting Aid Hose
Material: Rubber & Steel Hose
Daha fazla göster
430-2736 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAMYON

795F XQ 797F 793F AC 797 793F 795F AC 793F CMD 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi