Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

호스 및 튜브호스, 호스 어셈블리 및 호스 구성품호스 어셈블리430-2736: 4.76 mm 내경 중간 압력 호스
호스 및 튜브호스, 호스 어셈블리 및 호스 구성품호스 어셈블리430-2736: 4.76 mm 내경 중간 압력 호스
430-2736: 4.76 mm 내경 중간 압력 호스

중간 압력 유압 호스 어셈블리

브랜드: Cat

제품 이미지
430-2736: 4.76 mm 내경 중간 압력 호스
430-2736: 4.76 mm 내경 중간 압력 호스
430-2736: 4.76 mm 내경 중간 압력 호스
430-2736: 4.76 mm 내경 중간 압력 호스
430-2736: 4.76 mm 내경 중간 압력 호스

중간 압력 유압 호스 어셈블리

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 430-2736 사양

측정 단위

미국미터법
Overall Length (mm): 965.0
Connector Type: Permanent Coupling
Fitting Size (in): -4 Female ORFS, -3 Female SAE 45° Flare
Weight (kg): 0.214
Inside Diameter (in): 0.19
Inside Diameter (mm): 5.0
Length (in): 37.99
Length (mm): 965.0
Nut Type: Swivel
Thread: 9/16-18, 3/8-24
Type: Ether Starting Aid Hose
Material: Rubber & Steel Hose
더 보기
부품 번호 430-2736의 호환 가능 모델

트럭

795F XQ 797F 793F AC 797 793F 795F AC 793F CMD 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료