الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليمكونات الجنزيرقواعد الجنزير628-3201: Track Shoe
الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليمكونات الجنزيرقواعد الجنزير628-3201: Track Shoe
628-3201: Track Shoe

Cat® Track Shoe Single Grouser, 750mm Wide, Regular Joint, ES, Clipped, Trapezoidal Hole

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
628-3201: Track Shoe

Cat® Track Shoe Single Grouser, 750mm Wide, Regular Joint, ES, Clipped, Trapezoidal Hole

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 628-3201

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

مواصفات رقم القطعة 628-3201

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Shoe Width (mm): 750.0
Material: Boron Steel,Alloy Steel
Plate Thickness (mm): 17
UC System: HDXL
Joint Type: Regular
ARM: No
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146.05
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 184.15
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68.2
Plate Thickness (in): 0.669
Shoe Width (in): 29.528
Hole Type: Trapezoidal
Shoe Section 1E Spec: 1E1162
Number of Grousers: Single
Bolt Hole Diameter (in): 1.039
Clipped: Yes
Shoe Type: Es
Bolt Hole Diameter (mm): 26.39
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 628-3201

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة