Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム足回りトラックコンポーネントトラックシュー628-3201: Track Shoe
ホーム足回りトラックコンポーネントトラックシュー628-3201: Track Shoe
628-3201: Track Shoe

Cat® Track Shoe Single Grouser, 750mm Wide, Regular Joint, ES, Clipped, Trapezoidal Hole

ブランド: Cat

fallback-image
628-3201: Track Shoe

Cat® Track Shoe Single Grouser, 750mm Wide, Regular Joint, ES, Clipped, Trapezoidal Hole

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号628-3201の説明

この部品の説明は、まだ掲載されていません。

部品番号628-3201の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Shoe Width (mm): 750.0
Material: Boron Steel,Alloy Steel
Plate Thickness (mm): 17
UC System: HDXL
Joint Type: Regular
ARM: No
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146.05
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 184.15
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68.2
Plate Thickness (in): 0.669
Shoe Width (in): 29.528
Hole Type: Trapezoidal
Shoe Section 1E Spec: 1E1162
Number of Grousers: Single
Bolt Hole Diameter (in): 1.039
Clipped: Yes
Shoe Type: Es
Bolt Hole Diameter (mm): 26.39
さらに表示
部品番号628-3201と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み