ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלנעלי זחל628-3201: Track Shoe
ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלנעלי זחל628-3201: Track Shoe
628-3201: Track Shoe

Cat® Track Shoe Single Grouser, 750mm Wide, Regular Joint, ES, Clipped, Trapezoidal Hole

מותג: Cat

fallback-image
628-3201: Track Shoe

Cat® Track Shoe Single Grouser, 750mm Wide, Regular Joint, ES, Clipped, Trapezoidal Hole

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 628-3201

אנחנו עדיין עובדים על הוספת תיאור עבור חלק זה.

מפרט למק"ט 628-3201

יחידות מידה

ארה"במטרי
Shoe Width (mm): 750.0
Material: Boron Steel,Alloy Steel
Plate Thickness (mm): 17
UC System: HDXL
Joint Type: Regular
ARM: No
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146.05
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 184.15
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68.2
Plate Thickness (in): 0.669
Shoe Width (in): 29.528
Hole Type: Trapezoidal
Shoe Section 1E Spec: 1E1162
Number of Grousers: Single
Bolt Hole Diameter (in): 1.039
Clipped: Yes
Shoe Type: Es
Bolt Hole Diameter (mm): 26.39
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 628-3201

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה