Strona głównaPodwoziaElementy toruButy na bieżnię628-3201: Track Shoe
Strona głównaPodwoziaElementy toruButy na bieżnię628-3201: Track Shoe
628-3201: Track Shoe

Cat® Track Shoe Single Grouser, 750mm Wide, Regular Joint, ES, Clipped, Trapezoidal Hole

Marka: Cat

fallback-image
628-3201: Track Shoe

Cat® Track Shoe Single Grouser, 750mm Wide, Regular Joint, ES, Clipped, Trapezoidal Hole

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 628-3201

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 628-3201

Jednostki miary

USAMetryczny
Shoe Width (mm): 750,0
Material: Boron Steel,Alloy Steel
Plate Thickness (mm): 17
UC System: HDXL
Joint Type: Regular
ARM: No
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146.05
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 184.15
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68.2
Plate Thickness (in): 0.669
Shoe Width (in): 29,528
Hole Type: Trapezoidal
Shoe Section 1E Spec: 1E1162
Number of Grousers: Single
Bolt Hole Diameter (in): 1.039
Clipped: Yes
Shoe Type: Es
Bolt Hole Diameter (mm): 26.39
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 628-3201

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione