HomeSottocarroComponenti del cingoloPattini dei cingoli628-3201: Track Shoe
HomeSottocarroComponenti del cingoloPattini dei cingoli628-3201: Track Shoe
628-3201: Track Shoe

Cat® Track Shoe Single Grouser, 750mm Wide, Regular Joint, ES, Clipped, Trapezoidal Hole

Marchio: Cat

fallback-image
628-3201: Track Shoe

Cat® Track Shoe Single Grouser, 750mm Wide, Regular Joint, ES, Clipped, Trapezoidal Hole

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 628-3201

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 628-3201

Unità di misura

USAMetrico
Shoe Width (mm): 750,0
Material: Boron Steel,Alloy Steel
Plate Thickness (mm): 17
UC System: HDXL
Joint Type: Regular
ARM: No
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146.05
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 184.15
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68.2
Plate Thickness (in): 0.669
Shoe Width (in): 29,528
Hole Type: Trapezoidal
Shoe Section 1E Spec: 1E1162
Number of Grousers: Single
Bolt Hole Diameter (in): 1.039
Clipped: Yes
Shoe Type: Es
Bolt Hole Diameter (mm): 26.39
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 628-3201

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito