НачалоМатериали за работилнициИнструментиТресчотки и цоклиЦокли214-6633: Гнездо (3/8 в Drive)
Начало
Материали за работилнициИнструментиТресчотки и цоклиЦокли
214-6633: Гнездо (3/8 в Drive)
214-6633: Гнездо (3/8 в Drive)

Cat® 19mm Hexagonal 6 Point Steel Socket with 3/8'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

Марка: Cat

Изображения на продукти
214-6633: Гнездо (3/8 в Drive)
214-6633: Гнездо (3/8 в Drive)

Cat® 19mm Hexagonal 6 Point Steel Socket with 3/8'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ОписаниеСпецификации
Спецификации за каталожен номер 214-6633

Мерна единица

САЩМетрични
Material: Steel
Дължина (мм): 30,2
Дължина (инч): 1,188
Drive (mm): 9,525
Drive (in): 0,375
Hex Size (mm): 19
Hex Size (in): 0,748
Weight (kg): 0,059
Weight (lb): 0,13
Размер (мм): 19,0
Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт