Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια214-6633: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια214-6633: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)
214-6633: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)

Cat® 19mm Hexagonal 6 Point Steel Socket with 3/8'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
214-6633: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)
214-6633: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)
214-6633: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)

Cat® 19mm Hexagonal 6 Point Steel Socket with 3/8'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 214-6633

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Material: Steel
Μήκος (mm): 30,2
Μήκος (ίντσες): 1,188
Drive (mm): 9,525
Drive (in): 0.375
Hex Size (mm): 19,0
Hex Size (in): 0,748
Weight (kg): 0,059
Weight (lb): 0,13
Μέγεθος (mm): 19.0
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε