Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইলেকট্রনিক্স447-9622: বিয়ারিং কিট
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইলেকট্রনিক্স447-9622: বিয়ারিং কিট
447-9622: বিয়ারিং কিট

Cat® 25.045mm বোর ব্যাস জার্নাল বিয়ারিং রটার এবং জেনারেটরের জন্য

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
447-9622: বিয়ারিং কিট
447-9622: বিয়ারিং কিট
447-9622: বিয়ারিং কিট
447-9622: বিয়ারিং কিট
447-9622: বিয়ারিং কিট

Cat® 25.045mm বোর ব্যাস জার্নাল বিয়ারিং রটার এবং জেনারেটরের জন্য

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

বর্তমানে এই কিটের সাথে যুক্ত কোন পার্ট নেই.

আপনার অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হলে, দয়া করে আপনার ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন

বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 447-9622 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বোরের ব্যাস (in): 1.97
বোরের ব্যাস (mm): 50.0
দৈর্ঘ্য (in): 1.57
দৈর্ঘ্য (mm): 40.0
বাইরের ব্যাস (in): 3.78
বাইরের ব্যাস (mm): 96.0
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 447-9622 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

জেনারেটর

LC31XX

শিল্প ইঞ্জিন

DG60

জেনারেটর সেট

DG125 DG100 XQP115 DG80 XQP100 C4.4 C7.1 DG150 XQ125CM XQP150

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে