Caterpillar
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
454-9087: Instalační sada pro dochlazování a vedení

454-9087: Instalační sada pro dochlazování a vedení

Sada mezichladiče a vedení

Značka: Cat

Obrázky produktů

454-9087: Instalační sada pro dochlazování a vedení

Sada mezichladiče a vedení

Značka: Cat

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

152-5705: 0,8 mm silné těsnění skříně dochlazovače

Množství: 2

3J-7354: O-kroužek 1,83 x 8,92 mm 90A NBR

Množství: 1

3K-0360: O-kroužek 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Množství: 1

3P-6061: Těsnění pro vodovodní potrubí o tloušťce 0,79 mm

Množství: 2

4W-9723: Obdélníkové ploché těsnění

Množství: 1

4W-9725: Těsnění příruby o tloušťce 0,8 mm

Množství: 2

5G-1442: Ploché čtvercové těsnění o tloušťce 0,8 mm

Množství: 2

5P-7701: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 29,74 mm

Množství: 1

5P-8862: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 151,76 mm

Množství: 4

6V-2695: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 100,96 mm

Množství: 4

6V-3917: 94,62 mm vnitřní průměr těsnicího O-kroužku

Množství: 4

7L-4302: Ploché těsnění adaptéru karburátoru o tloušťce 0,8 mm

Množství: 2

7M-8485: O-kroužek 2,95 x 29,74 mm 90A NBR

Množství: 1

8L-2786: 16,36 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkem

Množství: 3

8N-0392: 0,83 mm tlusté těsnění sacího potrubí

Množství: 1

9X-7529: Kruhové těsnění s vnitřním průměrem 50,80 mm

Množství: 6

Je zobrazeno 1 až 16 z 16

Popis součásti číslo 454-9087

Popis: Tato sada obsahuje plochá těsnění a těsnění pro instalaci mezichladiče a spojovacích vedení. Atributy: Naše sady jsou navrženy pro vaše pohodlí a úsporu času a peněz – jsou předem zabalené, objednávané pomocí jednoho čísla dílu a dodávané v jednom balení.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 454-9087

    Sada obsahuje:

    Plochá těsnění, hřídelová těsnění

Modely kompatibilní se součástí číslo 454-9087

LODNÍ MOTOR

3516B

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

3512B

PLYNOVÝ MOTOR

G3516B G3516

MOTOR PRO GENERÁTORY

3516 3516B G3516

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

3516B

GENERÁTOR

SR4 SR4B G3516B 3516 3516B G3516

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno