DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru479-8316: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru479-8316: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ
479-8316: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ

Sada plochých těsnění chladiče oleje a potrubí

Značka: Cat

Obrázky produktů
479-8316: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ
479-8316: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ
479-8316: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ
479-8316: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ

Sada plochých těsnění chladiče oleje a potrubí

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

136-7226: Pryžový těsnicí O-kroužek o vnějším průměru 19,28 mm
136-7226: Pryžový těsnicí O-kroužek o vnějším průměru 19,28 mmMnožství: 1
238-5084: Těsnící kroužek o vnějším průměru 29,74 mm
238-5084: Těsnící kroužek o vnějším průměru 29,74 mmMnožství: 2
1W-2636: 1,6 mm tlusté těsnění příruby
1W-2636: 1,6 mm tlusté těsnění přírubyMnožství: 1
4N-1135: Ploché těsnění hydraulického vedení s tloušťkou 0,78 mm
4N-1135: Ploché těsnění hydraulického vedení s tloušťkou 0,78 mmMnožství: 1
109-0076: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 50,17 mm
109-0076: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 50,17 mmMnožství: 1
136-7227: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm
136-7227: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mmMnožství: 1
061-7540: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 37,69 mm
061-7540: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 37,69 mmMnožství: 2
214-7568: TĚSNICÍ O-KROUŽEK STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: TĚSNICÍ O-KROUŽEK STOR (SAE 9/16-18)Množství: 2
8C-5230: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 43,82 mm
8C-5230: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 43,82 mmMnožství: 2
4N-0641: Ploché těsnění, tloušťka 0,8 mm
4N-0641: Ploché těsnění, tloušťka 0,8 mmMnožství: 1
4F-7387: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 100,97 mm
4F-7387: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 100,97 mmMnožství: 1
109-0077: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 100,97 mm
109-0077: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 100,97 mmMnožství: 3
113-5304: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 50,17 mm
113-5304: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 50,17 mmMnožství: 2
8C-3445: Prachová krytka motorového oleje
8C-3445: Prachová krytka motorového olejeMnožství: 1
Je zobrazeno 1 až 14 z 14
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 479-8316

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 479-8316

PLYNOVÝ MOTOR

G3406

MOTOR PRO GENERÁTORY

3406B

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

3406E 3406C 3406B

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

3406C

GENERÁTOR

SR4B SR4 3406C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno