Domů290-3462: POUZD HLAV SVORK
Domů290-3462: POUZD HLAV SVORK
290-3462: POUZD HLAV SVORK

Cat® Track Bushing Fixed, Master

Značka: Cat

fallback-image
290-3462: POUZD HLAV SVORK

Cat® Track Bushing Fixed, Master

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 290-3462

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bushing Inside Diameter (in): 1.339
Counterbore Depth (mm): 0
Counterbore Depth (in): 0
Overall Length (mm): 93,6
Master Option: Yes
Counterbore Diameter (in): 0
Overall Length (in): 3,685
Bushing Inside Diameter (mm): 34
Counterbore Diameter (mm): 0
End Outside Diameter (in): 2.12
Bushing Outside Diameter (mm): 53.85
End Length (in): 0
Bushing Outside Diameter (in): 2.12
End Length (mm): 0
End Outside Diameter (mm): 53.85
Bushing Dynamics: Fixed
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 290-3462

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno