DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty3E-6920: Šroub s 12bodovou hlavou
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty3E-6920: Šroub s 12bodovou hlavou
3E-6920: Šroub s 12bodovou hlavou

Šroub s 12bodovou hlavou

Značka: Cat

Obrázky produktů
3E-6920: Šroub s 12bodovou hlavou
3E-6920: Šroub s 12bodovou hlavou

Šroub s 12bodovou hlavou

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 3E-6920

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka šroubu (in): 3
Průměr příruby (in): 0,75
Bolt Length (mm): 76,2
Typ šroubu: Šroub s 12bodovou hlavou
Povlak: Vločkový zinkový povlak
Délka záběru (in): 1,5
Grip Length (mm): 38,1
materiál: OCEL,uhlíková ocel,Slitina zinku
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3E-6920

BULDOZER

9U 10SU 10U 11SU 11U 9SU

NAVIJÁK

59 58 59N 58L 59L

PÁSOVÝ DOZER

D9T D9R D11R D9N D10R D11N D10N D9 GC

ROZRÝVAČ

11 10 9

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno