DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru420-0925: Sada těsnění bloku a olejové vany
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru420-0925: Sada těsnění bloku a olejové vany
420-0925: Sada těsnění bloku a olejové vany

Střední a dolní sada

Značka: Cat

Obrázky produktů
420-0925: Sada těsnění bloku a olejové vany
420-0925: Sada těsnění bloku a olejové vany
420-0925: Sada těsnění bloku a olejové vany

Střední a dolní sada

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

2P-4305: Ploché těsnění, tloušťka 0,8 mm
2P-4305: Ploché těsnění, tloušťka 0,8 mmMnožství: 4
4N-2630: 1,57 mm silné těsnění bočního krytu
4N-2630: 1,57 mm silné těsnění bočního krytuMnožství: 4
109-0078: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 37,47 mm
109-0078: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 37,47 mmMnožství: 3
239-5572: Integrované těsnění s lepeným pryžovým okrajem, 2,28 mm
239-5572: Integrované těsnění s lepeným pryžovým okrajem, 2,28 mmMnožství: 5
8C-3445: Prachová krytka motorového oleje
8C-3445: Prachová krytka motorového olejeMnožství: 1
6N-0824: 0,79 mm tlusté těsnění kolene
6N-0824: 0,79 mm tlusté těsnění koleneMnožství: 1
2P-3760: Přírubové těsnění pro dva šrouby 0,8 mm
2P-3760: Přírubové těsnění pro dva šrouby 0,8 mmMnožství: 1
198-1517: Ploché těsnění krytu bloku válců o tloušťce 1,2 mm
198-1517: Ploché těsnění krytu bloku válců o tloušťce 1,2 mmMnožství: 1
353-1648: Těsnění olejové pánve o tloušťce 0,8 mm
353-1648: Těsnění olejové pánve o tloušťce 0,8 mmMnožství: 1
114-4427: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm
114-4427: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mmMnožství: 8
165-6170: Zátka bez závitu o vnějším průměru 24,13 mm
165-6170: Zátka bez závitu o vnějším průměru 24,13 mmMnožství: 3
118-5068: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 15,54 mm
118-5068: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 15,54 mmMnožství: 1
343-8888: Ploché těsnění bloku válců o tloušťce 0,8 mm
343-8888: Ploché těsnění bloku válců o tloušťce 0,8 mmMnožství: 2
6V-5063: Těsnicí pryžový O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mm
6V-5063: Těsnicí pryžový O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mmMnožství: 1
8J-4351: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 44,04 mm
8J-4351: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 44,04 mmMnožství: 1
109-0076: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 50,17 mm
109-0076: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 50,17 mmMnožství: 3
214-7568: TĚSNICÍ O-KROUŽEK STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: TĚSNICÍ O-KROUŽEK STOR (SAE 9/16-18)Množství: 1
6V-5048: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 8,92 mm
6V-5048: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 8,92 mmMnožství: 1
Je zobrazeno 1 až 18 z 18
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 420-0925

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 420-0925

LODNÍ MOTOR

3412D 3412

MOTOR PRO GENERÁTORY

3412 3412C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno